Han HV single module, 16A 2500V male
Artículo Nº: 09 14 002 3025
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han HV single module, 16A 2500V male
Artículo Nº: 09 14 002 3025
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® HV |
Tamaño del módulo | Módulo sencillo |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Macho |
Número de contactos | 2 |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
Contenidos del paquete | 1 módulo |
2 manguitos de detención | |
2 tubos termocontraíbles |
Anterior
Siguiente