Han-Eco cable gland M40
Artículo Nº: 19 41 000 5141
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han-Eco® |
Tipo de accesorio | Prensaestopa |
Par de apriete | 20 Nm Accesorio |
---|---|
20 Nm Capuchón | |
Tamaño de llave | 46 |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Tamaño | M40 |
Rango de sujeción | 16 ... 28 mm |
Anterior
Siguiente