Grip panel with screw adapter Han 16 B
Artículo Nº: 09 00 016 5612
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Grip panel with screw adapter Han 16 B
Artículo Nº: 09 00 016 5612
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Grip frame |
Description of the accessory | With screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602 |
Size | 16 B |
---|
Material (accessories) | Metal |
---|---|
Surface (accessories) | Zinc plated |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 131.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140002876 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente