Gender Changer SUB-D9, m-m
Artículo Nº: 39 50 904 0032
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Gender Changer SUB-D9, m-m
Artículo Nº: 39 50 904 0032
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Bases de enchufe |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han-Port® |
Elemento | Adaptador de conectores |
Especificaciones | D-Sub 1 |
9 polos | |
Macho/macho |
RoHS | conforme con exención |
---|---|
Exenciones RoHS | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí |
Sustancias de la California Proposition 65 | Plomo |
Anterior
Siguiente