Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artículo Nº: 39 50 002 0143
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artículo Nº: 39 50 002 0143
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Bases de enchufe |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han-Port® |
Elemento | Conectores de datos |
Especificaciones | Con placa de blindaje |
Adaptador de conectores hembra/hembra USB, tamaño A según la especificación 3.0 | |
Adaptador de conectores hembra/hembra RJ45, 8 contactos, metal, Cat. 5e | |
Adaptador de conectores hembra/macho D-Sub 1 (de 9 polos) |
RoHS | conforme con exención |
---|---|
Exenciones RoHS | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí |
Sustancias de la California Proposition 65 | Plomo |
Anterior
Siguiente