Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
Color (aislante) | Beige | Beige |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Ni Lado de terminación | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Ni Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 20 g | 23,25 g |
GTIN | 5713140000148 | 5713140000131 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 10 | 20 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector hembra | Conector hembra |
Descripción del contacto | Recto | Recto |
Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Características técnicas | ||
Resistencia de aislamiento | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | Negativa | Negativa |
Fuerza de inserción | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Fuerza de extracción | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Corriente nominal | 1 A | 1 A |
Distancia de deslizamiento | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) |
Nivel de rendimiento | 1|según IEC 61076-4-113 | 1|según IEC 61076-4-113 |
Filas de contacto | 5 | 5 |
Resistencia de contacto | ≤20 mΩ para filas a, b, c|≤30 mΩ para filas z, d | ≤20 mΩ para filas a, b, c|≤30 mΩ para filas z, d |
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Ciclos de conexión | ≥ 500 | ≥ 500 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tensión de prueba Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Grosor de placa de circuitos impresos | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Distancia de separación | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1,2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d) |
Temperatura de limitación | -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos | -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Versión | ||
Fijación de placas de circuitos impresos | Sin brida de fijación | Con brida de fijación |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija | De placa madre a tarjeta hija |
Número de contactos | 160 | 160 |
Longitud de terminación | 5 mm | 4,5 mm|5 mm |
Método de terminación | Terminación de introducción a presión | Terminación de introducción a presión |
Configuración de contacto | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Clasificación para el sector ferroviario | F1/I2 según NFF 16-101/102 | F1/I2 según NFF 16-101/102 |
Especificaciones | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |