Contact Block 1NO
Artículo Nº: 09 45 453 0201
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Contact Block 1NO
Artículo Nº: 09 45 453 0201
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Interfaces de operador |
---|---|
Elemento | Bloque de contactos |
Especificaciones | Cerrador |
con resorte de retorno más débil | |
Características | 1 millón de ciclos de conmutación con carga nominal |
Apertura positiva de acuerdo con EN 60947-5-1 |
Método de terminación | Terminación de tornillo |
---|---|
Número de contactos | 2 |
Detalles | En comparación con el bloque de contactos estándar, el bloque de contactos tiene un resorte de retorno más débil. Tenga en cuenta la situación de instalación de acuerdo con las instrucciones de instalación. |
Anterior
Siguiente