Adaptador a tornillo D/DD/E/EE/ES/ESS
Artículo Nº: 09 00 000 5602
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Adaptador a tornillo D/DD/E/EE/ES/ESS
Artículo Nº: 09 00 000 5602
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Screw adapter |
Description of the accessory | Bottom part |
Material (accessories) | Zinc die-cast |
---|---|
Surface (accessories) | Copper-plated |
Nickel plated | |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 43.47 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140002791 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente