F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artículo Nº: 33 50 399 8141 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artículo Nº: 33 50 399 8141 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Base montaje tipo pasamuros Acodado |
RJ45 Hembra | |
Tipo de cable | Cable híbrido (cobre/cobre) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 13 |
Estructura de núcleo | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Número de contactos | 12 |
Número de contactos de datos | 4 |
Numero de contactos de señal | 4 |
Numero de contactos de potencia | 4 |
Contacto PE | Sí |
Anterior
Siguiente