M12 wall bracket / gender changer
Artículo Nº: 21 01 000 0036
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 wall bracket / gender changer
Artículo Nº: 21 01 000 0036
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Type of accessory | Panel mounting parts |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Au over Ni Mating side |
Material (accessories) | Thermoplastic |
Colour (accessories) | Black |
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
Net weight | 8.7 g |
Country of origin | Taiwan |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140136533 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente