RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 20m
Artículo Nº: 09 45 700 1175
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 20m
Artículo Nº: 09 45 700 1175
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC Mostrar detalles |
Connector 2 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL COMP Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | RJ45 |
Conector 2 | Han® 3 A Metálicos |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 20 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Anterior
Siguiente