HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 50m
Artículo Nº: 09 45 600 0140
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 50m
Artículo Nº: 09 45 600 0140
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Elemento | Cables a granel |
Especificaciones | No montado |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Retardante de llama |
Muy resistente al aceite | |
Resistente a la luz solar | |
Impresión en cable | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
Características | Adecuado para instalación permanente |
Longitud de cable | 50 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/1 |
Anterior
Siguiente