HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
Artículo Nº: 09 45 600 0112
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
Artículo Nº: 09 45 600 0112
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Elemento | Cables a granel |
Especificaciones | No montado |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Retardante de llama |
Resistente a la luz solar | |
Impresión en cable | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO" |
Longitud de cable | 500 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Anterior
Siguiente