T1 Industrial plug SL-C IP20
Artículo Nº: 09 45 181 2810 XL
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
T1 Industrial plug SL-C IP20
Artículo Nº: 09 45 181 2810 XL
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 2 |
contactos adicionales | + apantallamiento |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
Contenidos del paquete | Embalaje a granel |
Anterior
Siguiente