Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artículo Nº: 09 14 001 2675
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 200A module, M8 screw bolt, male
Artículo Nº: 09 14 001 2675
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han ® 200 A |
Tamaño del módulo | Módulo doble |
Método de terminación | Terminación de tornillo M8 |
---|---|
Tipo | Macho |
Número de contactos | 1 |
Detalles | ¡ATENCIÓN! La tensión nominal se refiere solo al lado de acoplamiento. El usuario debe asegurarse de mantener las distancias de holgura y deslizamiento de los contactos de tornillo TC 200 en el lado de terminación. Los contactos de tornillo están pensados para ser conectados a barras colectoras y, a causa de su diseño, carecen de protección contra el contacto en la zona de terminación. |
Anterior
Siguiente