Conectores circulares HARTING UIC IT para una Ethernet rápida y robusta y nuevas soluciones para el suministro eléctrico en trenes
HARTING ha ampliado su cartera de productos compatibles con UIC para incluir una serie de versiones de TI preparadas para el futuro para la transmisión de Gigabit Ethernet. Las nuevas interfaces se denominan HARTING UIC IT y se diferencian por la disposición de los contactos: Ofrecen espacio para 8, 8+16 (según IRS 50558) u 8+8 polos. Esto significa que pueden transmitir datos y señales para el control de puertas o Gigabit Ethernet para sistemas de información al pasajero, por ejemplo.
Los insertos de la nueva serie se basan en los acreditados módulos Gigabit de la serie Han-Modular®. La transmisión Ethernet hasta Cat. 8 con estos robustos y potentes conectores. Por tanto, la nueva serie cumple los requisitos de una infraestructura Ethernet para vehículos ferroviarios con un mayor ancho de banda.
La cartera de HARTING en este segmento consistía anteriormente en interfaces UIC 558 con 13, 18 y 23 contactos. Basándose en la carcasa UIC 558, HARTING también ha creado otra solución (70 A/500 V) para la fuente de alimentación en trenes con UIC POWER70. Una carcasa trasera aumenta la robustez sellando la toma del dispositivo por detrás. El nuevo conector alcanza la clase de protección IP69, por lo que las clavijas y tomas de corriente pueden instalarse fácilmente fuera de la carrocería del vehículo. Por tanto, la UIC POWER70 va más allá de las soluciones de conectores circulares que había antes en el mercado.
Los nuevos productos cumplen otras normas ferroviarias pertinentes: Entre ellas, la norma IEC 61373, categoría 2, que garantiza una mayor protección contra choques y vibraciones. Los materiales utilizados también cumplen los requisitos de protección contra incendios según la norma IEC 45545 (clase: R22/R23, HL1-3) y son ignífugos según la norma UL 94 V-0.
Una característica especial de la serie UIC es la función de seguridad de ruptura. Si dos vehículos no separados eléctricamente se separan inadvertidamente, el mecanismo de seguridad garantiza que ambos lados de la interfaz se liberen de forma automática y no destructiva por encima de una fuerza de tracción definida. Con la UIC POWER70, los contactos de señal se utilizan para desconectar los contactos de potencia y garantizar una separación segura y no destructiva.
Las ventajas de un vistazo:
Función Breakaway: Esta función de seguridad garantiza la separación no destructiva de la clavija y la toma de corriente cuando se separan vehículos conectados eléctricamente
Alta grado de protección IP67/IP69 para la aplicación
10.000 ciclos de conexión garantizan una larga vida útil
Todas las interfaces están disponibles como conjuntos prefabricados
Además tierra funcional aumenta la seguridad de la aplicación UIC POWER70
Nils Doekel
Posición: Product Manager
- Departamento: PM Installation Technology
- Empresa: Grupo Tecnológico HARTING