Terminal blocks
Los terminales de HARTING son conectores versátiles diseñados para el montaje de placas de circuito impreso. Los desarrolladores de productos tienen a su disposición la máxima libertad de diseño, gracias a los distintos recuentos de pines y pasos. Los bloques de terminales facilitan las conexiones seguras entre placas de circuito impreso y cables externos para varios casos de uso. Estos conectores robustos y precisos permiten un cableado sencillo y fiable en aplicaciones industriales. Ya sea para distribución de energía, transmisión de señales o comunicación de datos, los terminales de HARTING ofrecen una amplia selección de números de pines, opciones de montaje y posibilidades de conexión. Tecnologías rápidas, sin uso de herramientas en las terminaciones, con conexión de cepo e IDC, permiten realizar el montaje en campo de forma rápida, sin necesidad de utilizar herramientas especiales y con la distancia entre contactos más pequeña.
Recursos
Conexiones de cables
Los conectores de cables ofrecen una solución perfecta para conectar cables a placas de circuitos impresos (PCB). Estos conectores están diseñados para simplificar la instalación, reducir el tiempo de montaje y mejorar la fiabilidad. Con un paso de 1,27 mm, el conector para placas de circuito impreso más pequeño de la familia de productos har-flexicon® está extremadamente miniaturizado, lo que lo hace único en el campo de las conexiones monofilares instalables en campo. Las tecnologías de conexión push-in y conexión por desplazamiento del aislamiento (IDC) permiten la terminación sin herramientas, lo que ahorra tiempo durante el montaje. Tanto si trabaja en proyectos de automatización industrial, ingeniería mecánica o ingeniería energética, los conectores de cable de HARTING proporcionan un enlace perfecto entre los periféricos y las placas de circuito impreso.
Conexión insertable
Los bornes desempeñan un papel crucial en la conexión de los componentes de las máquinas en los distintos niveles del proceso de fabricación. Estos conectores ofrecen conexiones rápidas y fiables para periféricos a placas de circuito impreso. El conector SMD en miniatura, conocido como har-flexicon®, permite la conexión rápida de conductores individuales. Es apto para soldadura por reflujo, lo que proporciona claras ventajas de costes en la producción. Los conectores encuentran aplicación en la automatización industrial, la tecnología de medición, control y regulación (MCR), la ingeniería mecánica, la ingeniería energética y la tecnología del transporte. La tecnología de terminación de cepo ofrece una instalación fácil y rápida y una conexión absolutamente fiable entre el cable y la placa de circuito impreso.
Aprenda de nuestros product managers y líderes de opinión
En nuestra conferencia digital anual HARTING Industrial Ethernet Weeken esta ocasión, nos centramos en IIoT, tendencias tecnológicas, instalación y diseño de dispositivos. Vea todas las grabaciones de las inspiradoras sesiones de la 3ª Semana de Ethernet Industrial de HARTING del 20 al 24 de febrero.
Descubrir por series
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras