Las terminaciones de los transformadores están expuestas a influencias ambientales como los impactos mecánicos, el agua, el aceite, la luz solar directa y el ozono, que pueden influir negativamente en la vida útil de las terminaciones. El nuevo Han® La serie HPR HPTC se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de transformadores ferroviarios. El Han® La norma HPR permite su uso en entornos difíciles. El aislamiento se puede alcanzar sin necesidad de retraer y encintar el material.
HARTING Han® HPR HPTC - Conectores de alto rendimiento para transformadores
El nuevo sistema cumple los requisitos de fácil manejo, bajo número de componentes utilizados y máxima seguridad. En el lado del cable, un contacto de engaste se inserta en un cuerpo de aislamiento de tres partes, a prueba de contacto. Además, se incluye un prensaestopas que protege frente al polvo y la humedad y que también forma parte del apantallamiento, absorbiendo las corrientes diferenciales y transmitiéndolas a la base.
La base está en contacto metálico por todos los lados, es decir, la tapa y la parte inferior están conectadas en toda la superficie de contacto. Esta característica es única, ya que no existe ningún otro conector de transformador que haya sido diseñado especialmente para terminaciones apantalladas.
El objetivo de recoger las corrientes residuales y descargarlas a través de la base puede lograrse con el Han® HPR HPTC 800 porque incorpora dos áreas de contacto independientes.
Se conecta directamente a la base con bridas a través de una superficie en la parte inferior. En la parte superior se incluye una rosca para un terminal de potencial que descarga las corrientes diferenciales restantes.
HARTING Han® HPR HPTC - Conectores de alto rendimiento para transformadores
No se requiere encoger ni encintar material
El Han® HPR HPTC también simplifica la instalación. No se requiere retraer o encintar para establecer las terminaciones de los transformadores y las interfaces se preparan rápidamente: engaste los contactos, inserte el cuerpo de aislamiento con aislamiento en la base, cierre la tapa; de esta manera, el lado del cable ya estará preparado.
Más información sobre esta solución
Inventario mínimo necesario debido al sistema de codificación
Existen numerosas opciones de codificación. Dos elementos de codificación en la base montada proporcionan 16 posibilidades de combinación diferentes.
Por lo tanto, un tipo de conector resulta suficiente para la terminación del transformador, todo lo demás puede controlarse a través de la codificación. Esto reduce significativamente el inventario necesario y ayuda a reducir los costes.
Retroadaptación
La serie Han® HPR HPTC incorpora retroadaptación. El lado del transformador presenta las mismas dimensiones que las soluciones existentes en el mercado. Los contornos existentes en el transformador pueden reutilizarse, lo que significa que no se requieren cambios en el diseño. Los clientes pueden usar el sistema de base HARTING para reemplazar las soluciones anteriores.
Sus ventajas de un vistazo:
Mayor vida útil gracias a las cubiertas y carcasas metálicas estándar Han® HPR para entornos adversos
Ahorro de tiempo gracias a su fácil instalación y apantallamiento sin retracción ni encintado
Ahorros de costes gracias al mínimo inventario necesario basado en un sistema de codificación eficaz
Solución segura conforme a las normas ferroviarias pertinentes (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
A prueba de golpes y vibraciones sistema