Movilidad eléctrica

HARTING conecta E-Mobility y el uso de las energías renovables. Mediante el uso de energías renovables, E-Mobility ofrece el máximo potencial en cuando a reducción de emisiones de CO2 y polvo fino. La fiabilidad es el requisito número uno para la producción, distribución y uso de energía.


E-Mobility with NACS.jpg

Aplicaciones para la carga en movilidad


1) Carga en la toma de corriente de casa

2) Recarga en estaciones públicas

3) Carga ultrarrápida

4) Carga del puesto de trabajo móvil

Campos de aplicación

CONECTIVIDAD FIABLE PARA LAS EXIGENCIAS DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Reduzca los fallos de los conectores en entornos difíciles y consiga un tiempo de actividad del 100%. 

Las soluciones de carga de vehículos eléctricos de HARTING están fabricadas con materiales de calidad industrial para soportar el abuso de los conductores y las condiciones de calor, frío y clima extremos.  

✓ Fibra de vidrio PA66 y diseño robusto
✓ Procesos de prueba rigurosos
✓ Evita la inundación de agua, el polvo extremo, las vibraciones o los golpes, reduciendo la exposición a los elementos
✓ Evita la pérdida de calor y el desperdicio de energía durante la transferencia 

EV - NACS.png
EV - Sleek Design.png

ESTÉTICA DE DISEÑO ELEGANTE

Proteja la reputación y la representación visual de su marca. 

La función y la forma pueden ir de la mano cuando se combinan los conectores de HARTING con los requisitos de diseño de su marca. Reúna más funciones en menos espacio combinando varias funciones de conexión en un único punto de conexión. 

✓ Reducción del espacio ocupado sin sacrificar el rendimiento
✓ Mayor funcionalidad para las aplicaciones actuales y nuevas
✓ Adaptarse a la evolución de los estándares del sector
✓ Mantener la identidad de la marca
✓ La fiabilidad del rendimiento mantiene la reputación de la marca 

GettyImages-1413684617.jpg

Conecte con nuestros expertos


Si tiene preguntas sobre la conectorización o las posibilidades de nuestras soluciones', nuestros expertos están preparados para responderlas.

Póngase en contacto con ingenieros internos para obtener orientación técnica o ayuda en el diseño y permítanos ser la extensión especializada en conectores de su equipo.

Product-Config-Callout-Background-1500x300.jpg

Configurador de productos HARTING

Diseñe su próximo conector y descargue la documentación en varios formatos (archivos 3D para CAD, listas de materiales) para facilitar la colaboración y los pedidos.