D SUB 500 CRIMP CONTACT
Artículo Nº: 09 67 000 7267
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D SUB 500 CRIMP CONTACT
Artículo Nº: 09 67 000 7267
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | D-Sub |
Identification | Standard |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Stamped contacts |
Pack contents | 500 pieces on a reel |
Unrolling left |
Conductor cross-section | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Wire outer diameter | ≤1.02 mm |
Contact resistance | ≤ 10 mΩ |
Stripping length | 2.5 ... 3 mm |
Performance level | 3 |
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
Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 111 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140086876 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente