Los conectores aumentan el valor de las inversiones en energía eólica


Los conectores aumentan el valor de las inversiones en energía eólica

El valor de una turbina eólica (TE) no solo viene dado por la inversión en maquinaria y el acondicionamiento del terreno, sino también por el uso que posteriormente se dé al equipo a lo largo de su vida útil. A largo plazo, usar componentes que simplifican la instalación y el mantenimiento puede aumentar enormemente el valor de la planta. Si un fabricante de aerogeneradores utiliza conectores para interconectar eléctricamente los módulos de la planta, puede reducir los costes de inversión (CAPEX) y los de explotación (OPEX).

Fácil instalación y mantenimiento de los aerogeneradores


Un buen ejemplo de un componente que se cambia con regularidad en una turbina eólica es el slip-ring, es decir, la interfaz entre plataforma giratoria estacionaria y núcleo giratorio. El slip ring se utiliza para transmitir las señales hacia los sistemas de paso que determinan el ángulo de incidencia de las palas del rotor.

Esta interfaz puede tener un diseño enchufable: La solución de HARTING utiliza insertos Han-Modular® y el marco articulado Han-Modular®.

La solución conectable ofrece muchas ventajas frente al cableado fijo. El slip ring se puede cambiar con más rapidez, acortando así los tiempos de inactividad. Durante el mantenimiento en el taller de servicio técnico, el slip ring se puede cambiar sin intervenir en el sistema de paso ni desmontar los cables de conexión. Los montadores del servicio técnico que trabajen en la plataforma no necesitarán herramientas especiales. Gracias a ello, se reducirán los costes de mantenimiento y reparación.

Conexión de slip-ring en un aerogenerador

Costes de inversión bajo control


El uso de conectores puede ayudar a reducir tanto la inversión inicial como los costes de instalación. En la mayoría de aerogeneradores, los armarios eléctricos siguen teniendo cableado directo.
Estos armarios se cablean y se prueban durante el montaje en fábrica. Luego, las conexiones se desconectan y se restablecen al nivel de sistema para repetir el proceso después de otra desconexión en campo.
El uso de conectores agiliza el proceso de instalación y hacen que la WT sea más modular. Asimismo, los conectores ofrecen opciones para modularizar armarios eléctricos.

Icon_Whitepaper-Wind-energy.png

Este WhitePaper en PDF le mostrará cómo los conectores pueden aumentar la eficiencia de los aerogeneradores y reducir los gastos de explotación (PDF | 5 MB | 22 páginas)

Coste estabilizado de electricidad


El valor de las conexiones conectables a la hora de instalar y hacer funcionar un aerogenerador se puede ilustrar con muchos otros ejemplos de aplicación.

El diagrama adyacente muestra las áreas donde los conectores simplifican la instalación/inversión (CAPEX) y las operaciones (OPEX), permitiendo así ahorrar. Cabe destacar que los conectores generan ahorros importantes incluso en la fase de inversión, ya que se montan e instalan en campo.

De esta manera los costes de instalación de los parques eólicos disminuyen, puesto que los procesos de montaje se acortan. Los conectores son una ayuda para cualquier montador que deba fijar componentes en ángulos inaccesibles de la plataforma y la torre.

A largo plazo, si se evalúan los costes sobrevenidos por bienes de capital en una WT, el uso de conectores resulta indispensable. Los costes iniciales de estos conectores, que suponen menos del 0,5% de la inversión total, se amortizan después de solo unos pocos procesos de mantenimiento.

Además, con los tamaños que actualmente tienen las plantas convencionales (promedio en tierra: 3,3 MW), sin diseño modular que utilice conectores en poco tiempo la logística de instalación sería insuficiente.

Coste estabilizado de electricidad

Costes de electricidad estabilizados

Descargar White Paper


Descubra cómo los conectores pueden aumentar la eficiencia de un aerogenerador y reducir los costes de CAPEX y OPEX.

Información personal

Información de contacto

Introduzca su número de teléfono con el prefijo del país y el prefijo de la zona.

Empresa

Información sobre la dirección

Al enviar el formulario enviará su solicitud. HARTING Technology Group se pondrá en contacto con usted.

Si además confirma su dirección de correo electrónico en el email que le enviaremos, podrá suscribirse a las noticias periódicas de HARTING sobre invitaciones a eventos, novedades, tecnologías, productos y aplicaciones. Puede darse de baja en cualquier momento.