Los conectores HARTING ayudan a reducir peso
El aumento de la eficiencia energética y la reducción del peso son las principales tendencias en el sector de la construcción de vehículos ferroviarios. Pero, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia energética de los vehículos ferroviarios?
Los fabricantes de vehículos ferroviarios tratan de reducir continuamente el consumo de energía por pasajero-kilómetro recorrido. Además de aumentar la utilización de la capacidad y emplear accionamientos más eficientes, el peso es una de las palancas más importantes a este respecto..
Los conectores industriales HARTING Han® permiten optimizar los procesos (Stadler Bussnang AG)
Los conectores pueden aportar una contribución cuantificable. Al pasar del metal al plástico en el interior del vehículo, hemos podido reducir el peso de las carcasas de los conectores para tranvías y trenes hasta en un 50% entre una generación y la siguiente: ésta es la importante diferencia de peso entre el Han® B de aluminio fundido a presión y el (para el mismo tamaño).
El ahorro potencial parece evidentemente bajo en comparación con el peso total de un tren, pero los fabricantes están examinando cada vez más detenidamente el diseño de sus vehículos ferroviarios, buscando siempre nuevas oportunidades de mejora. Debido a que el número de conectores utilizados en los trenes aumenta, su proporción en el peso total también experimenta un aumento.
Muestra de producto Han-Eco
¿Le gustaría experimentar cómo mejoramos la eficiencia energética de los vehículos ferroviarios?
Solicite una muestra gratis para tener una primera impresión.
Dos se convierten en uno: Han® 34 HPR permite ahorrar hasta un 50% de espacio
HARTING también ha seguido desarrollando su gama de bases High Pressure Railway (HPR) en los últimos años, lo que permite incorporar más conectores en una sola base.
Una de las mayores bases HPR, la Han® 34 HPR, ahora admitirá hasta cuatro contactos de alta corriente de 650A o doce módulos individuales Han-Modular®. Anteriormente, se necesitaban dos bases, cada una con seis módulos individuales de Han-Modular®, para proporcionar un suministro de datos comparable.
Otra solución HARTING que puede ayudar a reducir el peso en el sector ferroviario es el conector de motor Han® 22 HPR Slim: su forma plana y compacta lo hace especialmente adecuado para el uso en áreas debajo del suelo. La miniaturización ha dejado espacio para cuatro contactos en el conector, sin comprometer el rendimiento.
Los conectores industriales HARTING Han® permiten optimizar los procesos (Stadler Bussnang AG)
Gracias a su facilidad de montaje, la ligera familia de productos Han-Eco® nos ahorra tiempo de instalación. Asimismo, simplifica la conectividad de nuestros sistemas. Podemos diseñar soluciones individuales y compactas a través de la selección entre una amplia gama de módulos de datos, señales y potencia. Gracias a los conectores Han-Eco®, las locomotoras son más fiables y tienen menores costes de mantenimiento y servicio.
Martin Štajgr
Head of Development, ČMŽO-Elektronika