Open Compute Project (OCP) - Stromanschlüsse für ORV3-Racksysteme
Der Han® ORV3 schafft den Spagat zwischen Standardisierungsanforderungen und größtmöglicher Flexibilität.
Die weltweite Nachfrage nach Digitalisierungsinfrastrukturen steigt rapide an. Unternehmen und Verbraucher verlassen sich zunehmend und mit bemerkenswerter Geschwindigkeit auf Remote-Computing, Apps und das Internet der Dinge (IoT). Infolgedessen ist die Gesellschaft sehr viel abhängiger von Aufgaben geworden, die Rechenzentren erfordern, die das Rückgrat des täglichen Betriebs in allen Branchen bilden. Daher ist es wichtig, dass die IT-Infrastruktur für Rechenzentren schnell verfügbar ist und Systemausfälle schnell behoben werden können.
Web-Seminar | Wie die Standardisierung von Rechenzentren Kosten senken und die Markteinführung beschleunigen kann
Open Compute Project (OCP)
Grundlage ist ein offener Austausch von Ideen, Spezifikationen und anderem geistigen Eigentum, um die Innovation zu maximieren und die Komplexität der technischen Komponenten zu verringern.
OCP stellt die von ihr empfohlenen Designs für Rechenzentren kostenlos zur Verfügung, das so genannte Open Rack. Die dritte Version des Open Rack (ORV3) wurde Anfang 2023 weltweit installiert.
ORV3 Leistungsregal
In einem Rechenzentrum werden die IT-Geräte über Stromversorgungseinheiten mit Strom versorgt. Die Rack & Power Project Group innerhalb der OCP-Initiative konzentriert sich auf die Standardisierung von Racks und deren leichtere Integration in die Infrastruktur von Rechenzentren. Ein wichtiger Schritt ist eine gemeinsame Spezifikation für "Power Shelf"-Eingangsstecker. Als federführender Autor und erster Steckverbinderpartner im Standardisierungsprozess hat HARTING viel Zeit und Fachwissen in die Spezifikation des ORV3 OCP Input Power Connectors investiert.
Senkung der Gesamtbetriebskosten
Mit dem Han® ORV3 bietet HARTING erstmals einen OCP-konformen AC-Steckverbinder an, der auch als komplette Power Shelf v3-Rackbaugruppen erhältlich ist. Flachere Racksysteme ermöglichen eine kompaktere Bauweise der gesamten Infrastruktur.
Auf diese Weise können Rechenzentren ihre Produktivität auf einer gegebenen Fläche erheblich steigern. Die Lösung von HARTING unterstützt damit das Ziel des Open Compute Project, die Effizienz beim Bau und der Skalierung von Rechenzentren zu optimieren.
Der Han® ORV3 für Gestellsysteme schafft den Spagat zwischen den Anforderungen an die Standardisierung und dem Ziel, eine möglichst hohe Flexibilität bei der Konfiguration von Kabelkonfektionen für unterschiedliche Strom- und Spannungsebenen zu erreichen.
Die Han® ORV3-Komponente vermeidet Komplexität, da sie nur aus wenigen Teilen besteht. Dies ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit und bei Ausfällen von Regaleinheiten dank des offenen ORV3-Standards eine geringe durchschnittliche Reparaturzeit. Die Gesamtbetriebskosten werden nachhaltig gesenkt.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Bis zu 50 % weniger Installationsfläche erforderlich im Vergleich zu klassischen Regalsystemlösungen
Schnelle Skalierbarkeit von Rechenzentren durch die konsequente Modularisierung von Racksystemen
Einfacher Dienst für hochvolumige Rechenzentrumskomponenten
Reduzierung der Komplexität durch Minimierung der SKUs dank OCP-Konformität (Open Source System)
Schnelle Konfiguration Lösungen für unterschiedliche Strom- und Spannungsanforderungen, auch durch praktische Steckbrücken möglich
Sicherer Installationsprozess durch berührungssichere Kontakte
Hohe Flexibilität bei der Installation aufgrund unterschiedlicher Anschlusstechniken: PCB und Crimp
Zeitersparnis durch den Einsatz in vorkonfektionierten Verkabelungslösungen zur Stromverteilung aus einer Hand
Weltweite Fertigung ermöglicht es unseren Kunden, ihre Baugruppen in der Region zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beziehen