Erhöhte Verfügbarkeit für Windkraftanlagen
Im Falle einer Wartung können die Ausfallzeiten erheblich verkürzt werden, da verschlissene oder defekte Teile dank der Plug-and-Play-Funktionalität & schnell ausgetauscht werden können.
Die Errichter und Betreiber von Windkraftanlagen stehen unter erheblichem Zeit- und Kostendruck. Eine nicht betriebsbereite Windkraftanlage produziert keinen Strom und erhält keine Einspeisevergütung.
Windturbinen werden immer modularer konstruiert. Dies erhöht die Flexibilität ihrer Konstruktion und beschleunigt gleichzeitig den Austausch von Bauteilen.
Die einzelnen Einheiten werden erst auf der Baustelle zu einer kompletten Windkraftanlage zusammengebaut, so dass die Verwendung von Steckverbindungen ein echter Vorteil ist.
So können beispielsweise Antriebe für die Rotorblattverstellung und Windnachführung sowie Komponenten wie Schleifringkörper oder Generatorbremsen einfach und schnell angeschlossen und montiert werden. Dank der Verwendung von Steckverbindern entfällt die aufwändige manuelle Verdrahtung. Im Falle einer Wartung können die Ausfallzeiten erheblich verkürzt werden, da verschlissene oder defekte Teile dank der Plug-and-Play-Funktionalität & schnell ausgetauscht werden können.
Bei vielen Windkraftanlagen kommt ein Getriebe zum Einsatz, das die Drehzahl und das Drehmoment zwischen Rotor und Generator anpasst und so den Wirkungsgrad der Anlage optimiert. Steckverbinder beschleunigen die Installation: Mit vorkonfektionierten Kabeln und Steckverbindern wie
Auch bei der Turmbeleuchtung bieten Steckverbinder Vorteile. Die Energiebuskomponenten für die Beleuchtung können in den Turmsegmenten vorinstalliert werden. Auf der Baustelle müssen die Installateure - die in der Regel keine Elektriker sind - die Segmente nur zusammenfügen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Kürzere Ausfallzeiten aufgrund von Wartung und Service
Geringere Verdrahtungskosten und schnellere Inbetriebnahme im Feld
Weniger Personal für den Bau vor Ort erforderlich
Verringerung der Lagerbestände für Ersatzteile durch Standardisierung
Änderungen sind vor Ort leichter möglich, wenn es um Erweiterungen, zusätzliche Geräte usw. geht.
Konnektivität in Windturbinen
Dieses PDF-Whitepaper zeigt Ihnen, wie Steckverbinder die Effizienz von Windturbinen steigern und die CAPEX und OPEX reduzieren können (PDF | 5 MB | 22 Seiten)
HARTING Han®-Videos
Kataloge, Broschüren, Flyer
Whitepaper herunterladen
Erfahren Sie, wie Steckverbinder die Effizienz einer Windkraftanlage steigern und die CAPEX- und OPEX-Kosten senken können.