適用於軌道車輛能源分配的全新系統解決方案
軌道應用連接器不僅需要非常堅固,而且還必須能夠簡單快速地安裝並易於維護。因此,浩亭開發了適用於軌道車輛的新型接口。
適用於轉換器的強大性能
Han® HPR HPTC - 適用於轉換器的強大性能 - 是為軌道客戶而開發的轉換器連接器系列,可滿足所有市場需求。上殼、底座和電纜密封套針對戶外使用進行優化:所有組件的設計都非常堅固,使得受電弓、轉換器和列車母線之間的連接能夠在長期內保持穩定。轉換器上的現有輪廓可以重複使用,因此無需更改設計。
該產品符合組裝簡單、實現最高安全性和盡量減少所用部件數量的要求。電纜側的壓接針被插入一個由三部分組成的防觸摸絕緣體中。此外,還有一個電纜密封套,它具有防塵防潮功能而且也是屏蔽的一部分,可吸收殘餘電流並將其傳輸到底座。新的 HPTC 系列符合所有相關鐵路標準。
適用於車間跳線解決方案的全新底座系統
Han® HPR VarioShell 是專門為跳線應用而設計的底座系統。由於採用周向內部密封設計,這款兩件式底座/上殼通過使用安裝框架達到 IP69K 防護等級。由於保護蓋採用可移除設計,因此可以從軌道車輛的內部和外部安裝底座/上殼。
由於易於訪問,還能盡量減少操作、保養和維護期間的工作量。這是因為在發生故障時,並非所有連接都需要中斷。您只需通過打開底座保護罩來識別和更換有故障的導體或插針。
VarioShell 的輪廓設計有助於使污垢滑落。例如,特殊的通道可將水從固定底座的螺釘中引出,從而起到防銹效果。上側的特殊曲率確保冰雪在無需向殼壁和底座施加壓力的情況下向兩側移動並向下滑動。這有助於延長接口的使用壽命。
適用於車輛網絡的 TrainPowerLine
提高能耗和降低複雜性是鐵路行業的主要趨勢。Han® HPR TrainPowerLine (TPL) 能夠替代現有解決方案,例如用於列車母線的 UIC、電源或 Y 型分配器。
它專為在網絡中運行的現代列車量身定制,與以前的標準相比,具有使每台軌道車輛的重量最多減少 10 公斤的優勢。只需很少空間就能可靠地為列車的所有電氣設備和系統供電。
底座基於 Han® HPR 設計,由耐腐蝕的鋁壓鑄件製成。因此,TPL 非常適合在戶外應用的惡劣環境條件下使用。主體的輪廓能夠有效地將污垢和冰雪清除到側面。