Han® HPRTrainPowerLine
適用於鐵路車輛的高效配電
浩亭的新型接口具有靈活的用途,例如作為知名UIC 552 接口替代品的地板下應用。
降低能耗和降低複雜性是鐵路行業的主要趨勢。鐵路車輛的製造商一直在尋找能夠減輕車輛重量的方法。此外,安裝過程必須清晰易懂,能夠節省組裝團隊的時間。借助於全新的Han® HPR TrainPowerLine (TPL),浩亭開發了一種新的接口來滿足所有這些要求。
UIC 552 接口的替代品
以前,地板下接口通常採用硬接線方式。而TPL 的設計使得所有連接點都具有可插拔的特性。底座配有Han® HC Modular 大電流插針,可傳輸高達800 A / 5100 V DC / 3000 V AC 的電源。
每節車廂重量減輕多達10 KG
專為延長使用壽命而設計
您的優勢概覽:
- 減輕重量:與知名UIC 552 接口相比,每節車廂的重量最多可減輕10 KG
- 節省時間:更低的複雜性和清晰的結構化系統(基於更少的組件)
- 減少安裝過程中的故障:預先裝配的主體
- 高度靈活性:採用一種系統設計,與市場上的現有解決方案相比,靈活性更高