Han® HPR VarioShell

全新級別的車間跳線解決方案

浩亭全新推出的外殼系統操作方便並可大大減輕重量。

標準化、能耗降低以及旨在節省安裝時間的方便操作是鐵路行業中存在的主要趨勢。全新推出的 Han® HPR VarioShell 是專為車間跳線而開發的高度靈活的外殼系統。Han® 系列的這個新成員能夠帶來眾多可能性和優勢。

專為延長使用壽命而設計

Han® HPR VarioShell 的設計根據客戶要求而開發。保護罩形狀設計巧妙,能夠確保水、灰塵和污垢以最優的合理方式流動,避免螺釘遭受環境帶來的不良影響。

在後面的步驟中,我們還考慮了冰雪防護問題。外殼背面的特殊輪廓確保冰能夠在外殼後面膨脹。這減少了對外殼的壓力,從而延長使用壽命。

採用優化的防水、防塵和防冰設計,延長使用壽命
HARTING Han® HPR VarioShell - The next level of inter car jumper solutions
2021 年鐵路網絡研討會系列

在整個安裝過程中節省時間

該兩件式外殼採用全方位內部密封件,通過反壓力框架達到 IP69K 防護等級。由於保護蓋採用可移除設計,因此可以從車輛內部以及 從外部裝備外殼。電纜可以很容易地穿過牆壁,由於縮短了電纜佈線長度,因此可以進一步減輕重量。

由於易於訪問,還能減少操作、保養和維護所需的工作量。發生故障時,並非所有連接都必須中斷。相反,可以通過打開外殼保護罩來識別和更換有故障的導體或觸點。

可選的電纜管理器有助於分離電纜

Han® HPR VarioShell 是一個開放式系統,具有額外提供的反壓力框架、電纜管理器和屏蔽板,能夠引導和截取不同直徑的電纜。這個新的外殼系統可用作傳統的表面安裝外殼或不封底安裝外殼,並形成堅固耐用的配電箱替代品,例如在車頂、外牆或轉向架上。

電子商店中的 Han® HPR VarioShell