Zobaczysz opcje łączności, które zapewnią Ci bezpieczną drogę przez transformację przemysłową
HARTING NA TARGACH HANOWERSKICH 2024
Atrakcyjne nagrody na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2024:
Sprawdź swoją szybkość i wygraj piłki do piłki nożnej oraz nowe koszulki DFB.
Szczegóły wydarzenia
- Termin: 22-26 kwietnia 2024 r., godz. 9.00-18.00
- Miejsce wydarzenia: tereny wystawowe, 30521 Hanower
- Plan hali
- Stanowisko wystawowe: hala 11, stanowisko C43
- Darmowy bilet
Czekamy na Ciebie na TARGACH HANOWERSKICH 2024!
HARTING kształtuje przyszłość za pomocą technologii dla ludzi. Przyszłość przemysłu ma charakter cyfrowy, elektryczny i zrównoważony.
Naszą misją jest „łączenie społeczeństwa całkowicie elektrycznego” z sektorami przemysłu, mobilności, energii, infrastruktury i rolnictwa.
Cyfryzacja i elektryfikacja z wykorzystaniem energii wytwarzanej w sposób zrównoważony doprowadzą do dekarbonizacji. Podstawą tego są międzysektorowe arterie danych i zasilania.
HARTING opracowuje, produkuje i dostarcza rozwiązania łączeniowe do transmisji danych i zasilania dla sektorów społeczeństwa całkowicie elektrycznego.
Najważniejsze informacje
Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami grupy technologicznej w okresie poprzedzającym targi.
Energetycznie
Oferujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania łączeniowe, niezależnie od tego, czy chodzi o zdecentralizowane wytwarzanie energii, na przykład za pomocą technologii wiatrowej lub słonecznej, przechowywanie energii w układach akumulatorowych lub, od niedawna, w układach przechowywania wodoru, czy też inteligentne sterowanie przepływami energii za pomocą inteligentnych sieci. Przybliżamy wszystkie te obszary do siebie, aby interakcja układów mogła stać się rzeczywistością.
Przemysł
Nowoczesna produkcja przemysłowa nie może się już obejść bez inteligentnych systemów sterowania. Zarządzanie energią w zakładach wymaga ciągłego rejestrowania wszystkich dostępnych danych za pomocą szerokiej gamy czujników, aby móc między innymi sporządzać oświadczenia dotyczące śladu węglowego, bilansu energetycznego i przetwarzania brzegowego przy wykorzystaniu połączenia z chmurą. Jest to jedyny sposób na wdrożenie energooszczędnych lokalizacji produkcyjnych i sieciowych na całym świecie.
Mobilność
Dla firmy HARTING mobilność to nie tylko E-Mobility i nasza oferta systemów infrastruktury ładowania. Łączność stała się niezbędna w technologii kolejowej, zarówno w transporcie dalekobieżnym, jak i lokalnym. Wydajne i maksymalnie dostępne pojazdy muszą być elastyczne i generować jak najmniej przestojów podczas prac serwisowych lub naprawczych. Łączność odcisnęła tutaj swoje piętno, na przykład jako rozwiązanie komunikacyjne dla systemów informacji pasażerskiej, a także do zasilania napędów w zakresie wysokiego napięcia.
Kiedy odbywają się TARGI HANOWERSKIE 2024?
TARGI HANOWERSKIE odbywają się w dniach od 22 do 26 kwietnia 2024 r.
Gdzie można otrzymać bezpłatny bilet na Targi Hanowerskie?
Bezpłatny bilet na TARGI HANOWERSKIE 2024 jest dostępny tutaj.
Gdzie można znaleźć harmonogram wydarzeń na Targi Hanowerskie 2024?
W ciągu pięciu dni odbywać się będzie wiele ekscytujących wydarzeń. Harmonogram wydarzeń na Targi Hanowerskie jest tutaj!
Jak dojechać na Targi Hanowerskie samochodem?
Przyjeżdżając z północy/południa należy kierować się autostradą A7 w stronę Hanoweru, a następnie A37 w stronę targów (Messe). Przyjeżdżając ze wschodu/zachodu należy kierować się autostradą A2 w stronę Hanoweru. Adres do nawigacji: 30521 Hannover, 'Hermesallee' (nazwa ulicy) albo 'Messegelände' (tereny targowe). Wokół terenów targowych dostępne są i oznaczone liczne płatne miejsca parkingowe. Stacje ładowania samochodów elektrycznych można znaleźć na parkingach Nord 4 (północ 4) i Süd 32 (południe 32).
Jak dostać się na Targi Hanowerskie publicznymi środkami transportu?
Pociągiem S-Bahn (kolejka podmiejska), pociągiem miejskim i&autobusem
- Linią S4 do stacji Hannover Messe
- Pociągiem miejskim linii 8 i 18 do wejścia NORD (północne)
- Pociągiem miejskim linii 6 i 16 do wejścia OST (wschodnie)
- Autobusem linii 340 i 341 do wejścia SÜD (południe)
- Metrem (U-Bahn), liniami 8 i 18 do wejścia NORD (PÓŁNOC)
Uwaga: Bilety na Targi Hanowerskie nie uprawniają do bezpłatnego korzystania z systemu transportu publicznego.
Korzystanie z krajowego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn:
- Stacja docelowa Hannover/Laatzen. U-Bahn (metro) 8 / 18 i S-Bahn (kolejka podmiejska) S4 z dworca głównego
Jak dostać się na targi hanowerskie z lotniska w Hanowerze (HAJ)?
S-Bahn (kolejka podmiejska) linia 5 w kierunku dworca głównego w Hanowerze. Stamtąd U-Bahn (metro) linii 8. Podróż trwa około godziny. W okresie targów pomiędzy lotniskowym terminalem C a terenami targowymi (ZACHÓD) kursuje autobus. Podróż trwa około 45 minut.
Ilu gości i wystawców pojawia się na Targach Hanowerskich?
Dzięki ponad 130 000 gości i ponad 4 000 wystawcom rocznie (dane na rok 2023), Targi Hanowerskie są największymi targami przemysłowymi na świecie.
Gdzie można znaleźć firmę HARTING na TARGACH HANOWERSKICH 2024?
Firmę HARTING na TARGACH HANOWERSKICH 2024 można znaleźć w hali 11, przy stanowisku C43.
Gdzie znajdę plan hal TARGÓW HANOWERSKICH 2024?
Plan hal TARGÓW HANOWERSKICH 2024 można znaleźć tutaj.
"All Electric Society" arena
HARTING is also a partner of the "All Electric Society" arena, which is being organised by the ZVEI in a new format for the first time this year. A varied programme of events awaits you right next to us in Hall 11 - we look forward to your visit!
TARGI HANOWERSKIE 2024 W PRAKTYCE
Odwiedź nas w hali 11, przy stanowisku C43 i sprawdź swoją szybkość w naszym „konkursie wciskania złączy na czas”.
Poznaj wszystkie zalety techniki szybkiego przyłączania wciskowego i wygraj piłki do piłki nożnej oraz najnowsze koszulki reprezentacji Niemiec w piłce nożnej na rok 2024 - w sam raz na Mistrzostwa Europy w 2024 roku.
Oczywiście, możesz również wypróbować wszystkie nasze inne techniki przyłączeń.
Targi Hanowerskie i HARTING - partnerstwo oparte na zaufaniu od 1947 roku
Historia Targów Hanowerskich sięga roku 1947, czyli okresu powojennego. W tamtych czasach administratorzy amerykańsko-brytyjskiej strefy okupacyjnej, nazywanej Niemcami zachodnimi, pomimo zdruzgotanej ekonomii, postanowili postawić na samowystarczalność i wzmocnienie eksportu. To wówczas powstała niemiecka spółka targowa, a jeszcze tego samego roku w Hanowerze zorganizowano pierwsze targi eksportowe.
Były bezpośrednim, całkowitym sukcesem! Podczas trwających 21 dni targów w Hanowerze reprezentowanych było 1 300 przedsiębiorstw. Pośród nich Wilhelm Harting prezentował swoje zakłady „Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten”, powstałe w roku 1945. Zawarto łącznie 1934 umowy eksportowe o wartości 31,6 miliona dolarów amerykańskich. Na pierwsze targi eksportowe w Hanowerze zarejestrowało się około 770 000 gości.
„Chciał nawiązać kontakt z nowymi klientami”, wspomina Dietmar Harting, który w dzieciństwie towarzyszył ojcu wraz z bratem Jürgenem. „Targi eksportowe” były niezwykłym doświadczeniem dla chłopców. „Były lody, banany i ciasta”, mówi Dietmar Harting.
Wilhelm Harting, założyciel przedsiębiorstwa, nie mógł przypuszczać, że firma pozostanie w rodzinie przez pokolenia i że kiedyś stery przedsiębiorstwa przejmą jego wnuki Philip i Maresa Harting, kierując grupą technologiczną zatrudniającą około 6 200 pracowników.
Ponad 75 lat hitów HARTING na Targach Hanowerskich
Prototyp złącza HAN® na Targach Hanowerskich
Jako spółka technologiczna byliśmy obecni na Targach Hanowerskich również w kolejnych latach. Pokazywaliśmy naszą biznesową wizję oraz smykałkę do przewidywania trendów technologicznych i potrzeb klientów i rynków. Produkcja sprzętu medycznego, magnetofonów i szaf grających zdominowała kolejną dekadę. Złącze Han®, opatentowane w roku 1956, oraz nasze kolejne wynalazki w dziedzinie złączy rozpoczęły historię sukcesu, której zawdzięczamy popularność na targach. W piętnaście lat od pierwszych przemysłowych targów w Hanowerze, nasze stoisko znacząco ewoluowało. Główna działalność przesunęła się z ogrodzeń rolniczych i użytecznych artykułów AGD do złączy przemysłowych. Do dzisiejszego dnia pozostajemy światowym liderem na rynku złączy przemysłowych. Trend globalizacyjny, mający swoje początki w latach 70., rozpoczął nową erę, a zarazem umożliwił pierwsze kroki w kierunku globalnego koncernu.
Kanclerz Helmut Kohl odwiedza stoisko HARTING
W roku 1995 kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Helmut Kohl, zaoferował Dietmarowi Hartingowi, wówczas członka zarządu niemieckiego zrzeszenia producentów elektrycznych i elektronicznych (ZVEI) oraz wiceprezesa europejskiego związku producentów podzespołów elektronicznych (EECA), stanowisko w utworzonej przez siebie radzie ds. badań, technologii i innowacji. Dietmar Harting był członkiem tego najwyższej klasy gremium ekspertów do końca kadencji kanclerskiej Helmuta Kohla w roku 1998. W tym samym roku kanclerz po raz pierwszy odwiedził nasze stoisko HARTING na Targach Hanowerskich.
50. rocznica Targów Hanowerskich
Pięćdziesiąt lat Targów Hanowerskich i pięćdziesiąt lat uczestnictwa HARTING: podczas niewielkiej ceremonii Margrit i Dietmar Harting otrzymali od Prof. Dr. Goehrmanna (po lewej stronie), prezesa Deutsche Messe AG okolicznościowy certyfikat. W gronie osób składających gratulacje był Ernst Raue (po prawej stronie), dyrektor działu biznesowego Targów Hanowerskich.
Targi, jako forum badań, technologii i przemysłu, były dla nas platformą komunikacji przez 50 lat. Zaprezentowaliśmy na nich wiele precyzyjnie ukierunkowanych innowacji: podzespoły Fieldbus do rozproszonej automatyki i światłowodowe systemy transmisji danych do zastosowań przemysłowych, VS 3000 - pionierski kablowy system dystrybucyjny, Han R23 - pierwsze złącze okrągłe do zastosowań przemysłowych, znane na całym świecie złącza przemysłowe Han, Han Quintax - przemysłowy system złączy do ekranowanych magistrali danych oraz złącza Han Drive i Han Modular do połączeń w silniku.
Prezydent Barack Obama, kanclerz Angela Merkel i nagroda HERMES AWARD 2016
Na stoisku HARTING panuje doskonały nastrój: Margrit Harting, Maresa Harting-Hertz, Dietmar Harting, Philip Harting oraz Angela Merkel i Barack Obama mają mnóstwo powodów do uśmiechów - dzień wcześniej zdobyliśmy HERMES AWARD („Oskara inżynierów”) już po raz drugi od roku 2006.
„Te targi zapiszą się w historii HARTING” - to stało się jasne dla każdego z pracowników HARTING już w południe pierwszego dnia, choć jeszcze żaden klient nie postawił stopy na naszym stoisku.
Nasi koledzy byli o tym przekonani ze względu na to, co się stało w poprzedzającej targi dobie. „Prawdopodobnie będziemy potrzebować jeszcze kilku dni, nim to do nas dotrze i będziemy w stanie właściwie to docenić”, przyznał Philip Harting.
Ekscytacja rozpoczęła się na wiele miesięcy przed targami.
Bo wyborze Stanów Zjednoczonych Ameryki na kraj partnerski Targów Hanowerskich 2016 na początku roku stało się jasne, że sławną wystawę przemysłową będzie wraz z kanclerz Angelą Merkel otwierał nie kto inny, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Dlatego niezbędna wycieczka kanclerz w towarzystwie reprezentanta kraju partnerskiego, prezydenta Baracka Obamy znalazła się natychmiast w centrum uwagi. Oznaczało to specjalne środki bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników i wystawców.
Philip Harting podsumował emocje w następujący sposób: „Byliśmy spięci i bardzo podekscytowani.”
Na kilka dni przed targami pojawiało się coraz więcej pogłosek, że Barack Obama nie tylko wejdzie do hali 11, gdzie zlokalizowane jest nasze stoisko, ale również że stoisko HARTING zostało wybrane jako część zwiedzania. Wreszcie w poniedziałek, o wpół do jedenastej, przyjazny, zrelaksowany i robiący niesamowite wrażenie Barack Obama pojawił się na naszym stoisku razem z kanclerz Angelą Merkel. Była to trudna do opisania chwila. Na naszych oczach tworzyła się historia HARTING. Rodzinę HARTING zaszczycili swoją obecnością znamienici goście. „Wydawało się nam, że jesteśmy przygotowani na wszystko! Nie spodziewaliśmy się jednak pierwszego pytania prezydenta o nasze buty, które oczywiście wszyscy mieli na sobie na stoisku”, wspomina ze śmiechem Margrit Harting. Zaledwie na kilka godzin przed wizytą Obamy zapadła inna ekscytująca decyzja: o przyznaniu nagrody HERMES AWARD 2016. W ciągu kilku godzin ogłoszono wyniki - ponownie zdobyliśmy HERMES AWARD, dokładnie w dziesięć lat od naszej pierwszej statuetki w roku 2006! Podczas wizyty, zarówno Obama, jak i Merkel byli pod wrażeniem HARTING MICA®, dzięki której zdobyliśmy trofeum. Na pierwszy rzut oka jest niepozorna. Zamontowana w koncepcyjnym pojeździe „Etos”, dostarczonym przez Rinspeed AG, jest odzwierciedleniem hasła „mały ale potężny”. HARTING MICA® jest platformą zbudowaną z otwartych zasobów sprzętowych i oprogramowania, które można szybko i ekonomicznie zaadoptować do różnych zastosowań przemysłowych. W jaskrawożółtym samochodzie sportowym „Etos” MICA® stale rejestruje i przekazuje dane dotyczące prowadzenia pojazdu i silnika z wykorzystaniem czujników i etykiet RFID.
Targi Hanowerskie i HARTING dziś
Hanower w kwietniu jest dla nas najważniejszym punktem na mapie targowej od ponad siedmiu dekad. Na naszym głównym stoisku oraz jako partner w kilku wspólnych stoiskach, HARTING konsekwentnie prezentuje się jako innowacyjna firma technologiczna. Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom sprzętowym i programowym dla wszystkich rozwiązań z dziedziny łączności przemysłowej, staliśmy się dostawcą rozwiązań dla transformacji przemysłowej.
Nasze zaangażowanie w targi nie jest jednak ograniczone do zwykłej widoczności. Poczucie przynależności do rodziny targowej potwierdzone jest wieloletnim zaangażowaniem Dietmara Hartinga na stanowisku prezesa rady doradców Targów Hanowerskich oraz jego zaangażowaniem w komisji konstrukcyjno-inwestycyjnej spółki Deutsche Messe AG w Hanowerze oraz w radzie nadzorczej Deutsche Messe AG (od roku 2002 jako wiceprzewodniczący). Dietmar Harting otrzymał za to zaangażowanie dolnosaksoński medal zasługi (2004) oraz targowy honorowy złoty medal (2006). W roku 2019 syn Philip Harting, jako jego następca został wybrany nowym prezesem zarządu AUMA (stowarzyszenia niemieckiej branży targowej).