Techniki przyłączenia
Połączenia wciskowe rozszerzają szeroką ofertę firmy HARTING
Nowa beznarzędziowa technika przyłączenia może skrócić czas montażu nawet o 30% i poprawia elastyczność w terenie.
Oprócz globalnego megatrendu, jakim jest zrównoważony rozwój, firma HARTING zajmuje się również innymi wyzwaniami stojącymi przed jej klientami, takimi jak zmiany demograficzne i związany z nimi niedobór wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też nasze rozwiązania zawsze charakteryzują się sprawnym montażem typu plug & play, który eliminuje błędy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa podłączenia za pomocą kodowania. Firma HARTING oferuje największą na rynku różnorodność technik przyłączenia. Dzięki technice połączeń wciskowych poszerzamy tę ofertę.
Do 30% krótszy czas montażu w miejscu instalacji
Technika połączeń wciskowych stanowi rozwinięcie połączenia z zaciskiem klatkowym i rozszerza portfolio złączy przemysłowych Han® o dodatkowy sposób łączenia w terenie. Nacisk położony jest na szybki i nieskomplikowany montaż złącza przy zachowaniu stałej jakości i wytrzymałości. Dostępny jest szeroki wybór wkładek z portfolio Han®, zapewniający szereg rozwiązań dla różnych wymagań klientów.
Technika połączeń wciskowych pozwala również na montaż kilku wariantów przewodów. Wybór sięga od przewodów linkowych, poprzez przewody z tulejkami (izolowane/nieizolowane), aż po przewody szynowe. Zakres wyboru przewodów jest tak szeroki, jak to tylko możliwe, aby umożliwić zastosowanie tej elastycznej techniki przyłączenia w wielu różnych segmentach rynku.
Łatwa obsługa dzięki beznarzędziowemu połączeniu
Rozszerzenie oferty Han® o technikę połączenia wciskowego stanowi doskonałe uzupełnienie szybkich, elastycznych metod pracy w terenie.
Dzięki beznarzędziowemu montażowi nie są wymagane żadne dodatkowe kroki w przygotowaniu montażu, co pozwala zaoszczędzić czas, zasoby i koszty.
Umożliwiają one również łatwą obsługę komponentów w ograniczonych przestrzeniach montażowych, takich jak prace konserwacyjne na turbinach wiatrowych. Technika połączenia wciskowego idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie wymagana jest duża elastyczność, np. przy zmianie narzędzi w maszynach. Można to zrobić prosto, szybko i bez użycia narzędzi.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Do 30% krótszy czas montażu dzięki bezpośredniemu wprowadzeniu przewodu do wgłębienia na kontakt
- Łatwa obsługa dzięki beznarzędziowemu połączeniu
- Oszczędność pieniedzy w porównaniu z alternatywnymi technikami przyłączeń
- Maksymalna elastyczność - nadaje się do przewodów z tulejkami, linkowych i szynowych
- Kompatybilność z identycznymi produktami z innymi technikami przyłączeń