Products & Solutions

北米規格UL 508A制御盤向けコネクタソリューション

SCCR表示義務のある北米の産業用制御盤(UL 508A)接続をコネクタ化

北米の産業用制御盤(UL 508A)に着脱可能なプラグ接続

米国・カナダでは、UL規格により工業用制御盤にSCCR(短絡電流定格)の値を表示することが義務づけられています。
この規格に準拠するために、制御盤の電源供給や分電などにはほとんど固定接続が使用されていました。
ハーティングはUL 2237に準拠した着脱可能なソリューションとして、そのまま使える結線済みのケーブルアセンブリを提供する他、2014年には角型コネクタとしては初めて、コネクタ単品でもUL 2237認証を取得しています。また、UL 508認定制御盤にヒューズだけでなく、配線用遮断器の規格UL 489準拠のサーキットブレーカーと組み合わせたコネクタソリューションを提供しています。

  • UL489準拠のサーキットブレーカーと組み合わせた北米の制御盤規格UL508適合コネクタソリューション

  • SCCR(短絡電流定格)14kA / 18kA / 25kA対応

  • ハウジングは防塵防水IP67、レバー式のロッキングシステムにより着脱が簡単、迅速かつ確実

  • コネクタ化により施工・メンテナンスが容易、効率を向上しコストを削減

UL508A準拠制御盤接続ソリューションと組み合わせ可能なUL489準拠サーキットブレーカー

  • コネクタインサート
    Han® Q 3/0

    3ピン+PE 40A、600V (UL) 
  • メタル/プラスチックハウジング
    Han® 3 A

    防塵防水 IP67

SCCRポータル

SCCRの概要および製品の選定について説明しています。


UL認定ヒューズとともに使用できるHan® コネクタ

  • Han E® / Han® EE / Han® ES シリーズ
    定格電流 16A / 定格電圧(UL) 600V
Han E® / Han® EE / Han® ES シリーズ

・Han E® (圧着、ネジ端子)
 6 E, 10 E, 16 E, 24 E
・Han® EE(圧着)
 10 EE, 18 EE, 32 EE, 46 EE
・Han® ES(ケージクランプ)
 6 ES, 10 ES, 16 ES, 24 ES

  • Han® HsB
    定格電流 35A / 定格電圧(UL)600V
Han® 6 HsB (ネジ端子)

・Han® 6 HsB (ネジ端子)

  • Han® Q シリーズ
    ​​​定格電流 最大 40A / 定格電圧(UL)最大 600V
Han® Q 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 7/0 (圧着)

・Han® Q(圧着)
 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 4/2, 7/0, 8/0

  • Han® A シリーズ
    定格電流 16A / 定格電圧(UL)600V
Han® Aシリーズ 10 A, 16 A(圧着、ネジ端子)

・Han® A (圧着、ネジ端子)
 10 A, 16 A