eBook
Single Pair Ethernet: Ethernet per l'Internet of Things
Single Pair Ethernet spiegato in parole semplici: conoscete la tecnologia del vostro futuro industriale in questo eBook gratuito.
Download eBook:
la vostra guida di avvio rapido.
Con Single Pair Ethernet (SPE), HARTING ha imposto un nuovo standard che consente di trasmettere dati via Ethernet a velocità fino a 1 GBit/s con una sola coppia di cavi e con portate fino a 1000 metri.
SPE offre l'infrastruttura fondamentale per le applicazioni industriali nell'era di IIOT ed Industry 4.0. L'elevata affidabilità, il trasferimento veloce dei dati e la trasmissione sicura di grandi quantità di dati consentono a SPE di essere la soluzione perfetta per i nuovi requisiti.
SPE trasforma dispositivi, cavi e connettività in componenti più potenti, più piccoli e più robusti offrendo un elevato grado di modularità e compatibilità.
Scoprite Single Pair Ethernet nel nostro eBook gratuito.
Conoscerete:
- i termini di base e le funzioni di SPE;
- il motivo per cui SPE rappresenta la soluzione perfetta per IIOT ed Industry 4.0;
- i vantaggi offerti da SPE per applicazioni industriali;
- quali sono i nuovi standard industriali importanti.
Chi siamo
HARTING Technology Group è una delle aziende leader al mondo nelle forniture di tecnologia per connettività industriale destinata alle tre linee chiave dei dati, dei segnali e dell'alimentazione ed annovera 14 impianti di produzione e 44 società commerciali. L'azienda inoltre produce registratori di cassa per il settore del commercio, attuatori elettromagnetici per la produzione in serie nel campo dell'automotive e dell'industria, tecnologia di ricarica per veicoli elettrici oltre a componenti hardware e software per i propri clienti e le applicazioni nei settori dell'automazione, della meccanica e dell'impiantistica, della robotica e dei trasporti. Nell'esercizio 2017/18, circa 5.000 dipendenti hanno prodotto vendite pari a 762 milioni di EURO.