Han® ORV3
Connettori di alimentazione per la terza generazione di Open Rack (ORV3)
Han® ORV3 raggiunge l'equilibrio tra requisiti di standardizzazione e massima flessibilità possibile
La domanda globale di infrastrutture necessarie per la digitalizzazione sta crescendo in modo esponenziale. Le aziende e i consumatori hanno aumentato la loro dipendenza dall'informatica remota, dalle App e da Internet of Things (IoT) a un ritmo sostenuto. La società è diventata quindi molto più dipendente da attività che richiedono l'impiego di data center, che costituiscono ormai la spina dorsale delle operazioni quotidiane in tutti i settori. L'elevata disponibilità dell'infrastruttura IT per i data center è quindi essenziale.
Open Compute Project (OCP)
L'Open Compute Project (OCP) si concentra sulla riprogettazione delle tecnologie hardware per le infrastrutture IT. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di rendere i data center più efficienti, più flessibili e più rapidamente scalabili.
Il principio di base è lo scambio aperto di idee, specifiche e altre proprietà intellettuali per massimizzare l'innovazione e ridurre la complessità dei componenti tecnici.
OCP fornisce gratuitamente linee guida per la progettazione dei data center, noti come "Open Rack". Impianti di terza generazione di Open Rack (ORV3) hanno cominciato ad essere installati in tutto il mondo dall'inizio del 2023.
ORV3 Power Shelf
Le apparecchiature IT di un data center vengono alimentate attraverso cassetti rack. Il gruppo di progetto Rack & Power all'interno dell'iniziativa OCP si concentra sulla standardizzazione dei rack e sulla facilitazione della loro integrazione nell'infrastruttura del data center. Un passo fondamentale è rappresentato dalle specifiche unificate per i connettori di ingresso dei cassetti di alimentazione. In qualità di autore principale e partner iniziale della standardizzazione, HARTING ha investito tempo e competenze nello sviluppo delle specifiche del "connettore di alimentazione in ingresso ORV3 OCP".
Riduzione del costo totale di ownership (TCO)
Con Han® ORV3, HARTING offre per la prima volta un connettore in CA conforme agli standard OCP, disponibile anche pre-assemblato come parte di gruppi rack di Power Shelf V3. I sistemi rack ORV3 consentono un design più compatto per l'intera infrastruttura. I data center possono così aumentare significativamente la loro efficienza all'interno di un determinato spazio. La soluzione di HARTING supporta quindi l'ottimizzazione dell'efficienza nella costruzione e nella scalabilità dei data center prevista dall'Open Compute Project.
Han® ORV3 per sistemi di alimentazione rack presenta tutti i requisiti di standardizzazione, per ottenere la massima flessibilità possibile nella configurazione dei cablaggi per i diversi livelli di potenza e tensione. Il connettore Han® ORV3 risulta facile da assemblare in quanto composto da pochi semplici elementi. Ciò consente, in caso di guasto dell'unità rack, tempi medi di riparazione ridotti, come da standard ORV3, riducendo il costo totale di ownership (TCO).
Panoramica dei vantaggi:
- Fino al 50% di spazio di installazione in meno rispetto alle soluzioni classiche per sistemi di alimentazione rack
- Rapida scalabilità dei data center grazie alla modularizzazione dei sistemi rack
- Assistenza semplice anche per i data center più complessi
- Minori costi di gestione dei componenti attraverso la riduzione degli articoli gestiti a magazzino (SKU)
- Configurazione rapida di sistemi rack con correnti e tensioni differenti (connettore o cablaggio pre-assemblato)
- Installazione sicura grazie ai contatti finger-protected
- Elevata flessibilità di installazione: versioni per circuito stampato e a crimpare
- Risparmio di tempo grazie a soluzioni di cablaggio pre-assemblate
- La produzione globale consente ai nostri clienti di rifornirsi localmente a prezzi competitivi