Han-Yellock® – interfacce flessibili per presso-fusioni
Per soddisfare gli elevati requisiti ai quali i componenti realizzati per presso-fusione o iniezione plastica devono rispondere e conferire alle loro superfici una finitura piacevole, è necessario sottoporre le parti a corretto rinvenimento durante la produzione. La temperatura viene controllata da dispositivi che utilizzano fluidi termovettori per riscaldare o raffreddare, se necessario, gli stampi.
Il controllo ottimizzato della temperatura necessita di una comunicazione bus, del collegamento dei sensori di temperatura e di una adeguata alimentazione. Attraverso queste linee nevralgiche, i sistemi controllano le valvole, modificano la temperatura dei fluidi termovettori e controllano le temperature di processo. Il connettore industriale Han-Yellock® rappresenta la soluzione ideale per realizzare in maniera affidabile le interfacce che trasmettono dati/segnali e alimentazione.
Han-Yellock® offre spazio sufficiente (ad es.) per moduli di alimentazione Han® CC Protected, che permettono di sezionare correnti fino a 40 A/830 V e presentano il contatto maschio “finger protected”, a tutto vantaggio della sicurezza dell'operatore durante le operazioni di collegamento e scollegamento del connettore.
Per quanto riguarda la parte segnali, le temperature vengono rilevate e gestite da sensori che utilizzano cavi in ferro/costantana: una combinazione di materiali che permette misurazioni particolarmente accurate attraverso sistemi di termocoppie tipo J. I contatti Han E® in ferro/costantana a norme IEC 584, permettono il sezionamento di cavi per termocoppie mantenendo a valori minimi gli scostamenti di lettura delle temperature. Moduli Han® DD possono invece essere utilizzati per trasferire segnali tra la macchina e l'unità di rinvenimento, al fine di scambiare i dati in modo bi-direzionale tra i vari moduli.
Nessuno strumento dedicato è necessario per il montaggio dei connettori e questo rappresenta un vero e proprio vantaggio in termini di praticità. I moduli si innestano a scatto nel telaio di supporto Han-Yellock® formando un unico blocco. L'integrazione dei connettori della serie Han-Modular® nelle custodie Han-Yellock® permette un design modulare per diverse opzioni elettriche e non solo. Lo scopo è quello di inserire tutte le interfacce necessarie in un unico connettore per consentire operazioni di collegamento e scollegamento rapide in caso di manutenzione o sostituzione di parti della macchina.
Componenti HARTING utilizzati:
Han-Yellock® – un solo sistema, diverse funzioni con Han-Modular®