Le nostre tecnologie
Perseveranza e determinazione sono due qualità che assicurano il successo in qualsiasi impresa.*
*Leo Nikolaevič Tolstoj, 1828 - 1910
Diamo priorità al successo aziendale a lungo termine rispetto che a piccoli successi momentanei.
Unendo le nostre forze e le nostre menti per spingerci sempre oltre:
Chi smette di essere migliore smette di essere buono
Oliver Cromwell, 1599 - 1658
Consideriamo le nostre tecnologie per l'intero ciclo di vita del prodotto. Per garantire che i nostri prodotti rimangano sostenibili, prestiamo attenzione, fin dall'inizio, alla facilità d'uso, alle materie prime critiche e al loro contenuto riciclato. Ottimizziamo continuamente il nostro processo di produzione. Anche la spedizione, l'imballaggio e il riciclaggio ottimizzati contribuiscono a ridurre i danni ambientali. Ecco alcuni esempi concreti di come affrontiamo la tutela dell'ambiente in relazione ai nostri prodotti.
Il braccio destro della tutela ambientale
La mano giusta per la protezione dell'ambiente Siamo come Robin per Batman, il dottor Watson per Sherlock Holmes o la mano giusta per la protezione dell'ambiente. Le nostre tecnologie sono di casa in molti mercati orientati al futuro. Che si tratti di energia eolica, trasporto ferroviario o mobilità elettrica, i nostri prodotti consentono la sostenibilità e la tutela dell'ambiente, contribuendo così a un futuro pulito.
Sistemi di accumulo: l'energia quando se ne ha veramente bisogno - con Han® S
Il nostro Han® S è stato sviluppato specificamente per i sistemi di accumulo di energia sostenibile. Può essere utilizzato per interconnettere moduli di batterie (BM) per espandere facilmente la capacità totale degli ESS, che sono progettati su base modulare per fornire diversi servizi importanti. Tra questi, l'integrazione delle energie rinnovabili, lo spostamento della domanda e la riduzione dei picchi di carico. Riducendo i picchi, è possibile risparmiare fino all'80% sulla spesa per l'elettricità.
Energia eolica: la forza del vento passa a Ethernet
Il nostro sistema di trasmissione in fibra ottica funge da matrice per le comunicazioni Ethernet nelle moderne turbine eoliche. Forniamo il cablaggio completo, compresa la trasmissione del giunto rotante. Il vantaggio: una maggiore velocità di trasmissione dei dati consente un migliore controllo del sistema. Inoltre, la nostra interfaccia Plug & Play garantisce tempi di inattività ridotti. I lunghi tempi di configurazione possono essere eliminati. L'utilizzo del sistema è ottimizzato. E questo è un bene anche per l'ambiente!
Smart farming: connettore AEF
Il nostro connettore ad alta tensione AEF supporta l'agricoltura intelligente. Il collegamento standardizzato trasmette una potenza elevata di 150 kW dal trattore all'attrezzo. La modalità di funzionamento elettrica consente di migliorare l'efficienza energetica rispetto alle alternative meccaniche o idrauliche, con una riduzione del consumo di gasolio fino al 20%.
eMobility: un cavo di ricarica universale
Perché il passaggio alla mobilità elettrica abbia successo, è necessaria un'infrastruttura di ricarica ben sviluppata con una fitta rete di stazioni di ricarica. Per questo motivo, oltre ai cavi di ricarica per veicoli, produciamo anche cavi di ricarica per stazioni di ricarica e prese di ricarica. Copriamo tutti gli standard comuni e abbiamo sedi produttive in Europa, Cina e Stati Uniti.