La serie Han® HPR Single Pole
Massima libertà nella trasmissione di correnti elevate nei treni
La serie Han® HPR Single Pole amplia in maniera significativa le possibili applicazioni per la distribuzione di potenza.
HARTING ha sviluppato Han® HPR VarioShell per avere una soluzione particolarmente flessibile per i collegamenti cablati dei passaggi intercomunicanti. La custodia costituisce un sistema aperto atto ad alloggiare connettori sia per la trasmissione della potenza che per altre linee. VarioShell è divisa in due parti che possono essere aperte, consentendo il pre-assemblaggio e l'installazione della tecnologia di interconnessione e fornendo un accesso rapido per l'assistenza e la manutenzione.
Un ampio spettro di possibilità per la distribuzione di potenza
La nuova serie Han® HPR Single Pole è il perfetto complemento di queste custodie. I poli trasmettono potenza fino a 650 A/4 kV AC/DC grazie agli affidabili contatti Han® HC Modular. Il risultato sono dei connettori ad alte prestazioni in una custodia HPR con grado di protezione IP68/69 che può accogliere fino a otto contatti da 250/350 A o sei contatti da 650 A.
Più leggero da maneggiare, installazione sicura
L'applicazione single pole semplifica la gestione delle connessioni per correnti elevate, specialmente nel caso in cui si impieghino cavi molto pesanti. I perni integrati consentono fino a 25 differenti opzioni di codifica. È possibile realizzare anche collegamenti verso altri sistemi di alimentazione di potenza del veicolo ferroviario. Ovviamente l'applicazione Han® HPR risponde ai più importanti standard ferroviari.
Panoramica dei vantaggi:
- Elevata flessibilità grazie a nuove possibilità di alloggiamento per Han® HPR VarioShell
- Riduzione del peso in modo da poter connettere adesso cavi singoli
- Montaggio sicuro grazie ai perni di codifica integrati
- Riduzione della complessità dovuta alla standardizzazione e alla semplificazione