產品和解決方案
適用於電源傳輸的 Han® 1A 系統電纜
預組裝,通用於各種最緊湊的安裝空間
微型化趨勢由來已久,它是工業領域持續存在的長期挑戰。越來越小的驅動器需要越來越小的緊湊接口,例如在機器人或機械工程領域。
通過預組裝系統電纜實現高品質連接
使用工業級 PVC 電纜根據客戶規格預先組裝,並根據高標準的浩亭質量指南進行測試,用戶只需“即插即用”。因此,能夠實現緊湊、快速的連接,而且不存在現場組裝中迅速出現的佈線錯誤風險。
3+PE 和 5+PE 版本的功率範圍可實現最高 16A 和 400V 的傳輸。屏蔽版本採用 10A 和 400V 電壓設計,適用於特別容易出現故障的區域。插入時,所有系統電纜均達到 IP65 防護等級。
Han® 1A 系統電纜可用於加熱器、風扇、控制端子和工業照明、小型電機驅動器、振動式輸送機和傳送帶以及電氣櫃內部的連接。
您的優勢概覽:
- 100% 經過測試的電纜組件
- 輕便緊湊型連接器
- 高度靈活性
- 減少安裝時間
- 降低成本
- 專用 PVC 電纜
- 版本:3+PE (16A/400V)、3+PE+Shld (10A/400V) 和 5+PE (10A/400V)
- IP65 防護等級
Overmolded variant for industrial Environments
In compliance with the trend towards miniaturisation, HARTING offers now the overmolded Han® 1A power system cabling. These compact and robust system cables transmit power up to 16 A and 400 V of power. They provide IP67 protection when mated. The pre-assembled cabling solutions are tested under the highest quality standards so that they can be used immediately via "plug & play".
Your advantages at a glance:
- Robust construction - suitable for the industrial environment
- Protection class IP67 - high protection against water and dust
- Pre-assembled and overmolded cable assembly
- Time savings during installation thanks to plug & play solution