Han® 1A
節省空間的軌道交通及鐵路連接器
由於模組化插芯的靈活性,Han® 1A 可用於受保護的室內和室外區域,能夠可靠地滿足 IP20 和 IP65 防護等級的要求。
為了節省能源並優化使用安裝空間,軌道車輛設計人員正在尋找微型化解決方案。電接口也可以通過變得更小和更有效來促進開發。
符合相關鐵路標準
鐵路標準要求數據傳輸即使在重載環境中也不能受到干擾。對於連接器而言,這意味著必須有效地保護數據和信號的傳輸,使其免受電磁干擾。Han® 1A 特別適用於這種應用,因為它提供的絕緣體具有用於將屏蔽板與 Han® D 觸點和 PE 並排插入的雙重腔體。屏蔽下可傳輸的最大功率和信號級別為 10 A / 400 V, 而且還提供用於 M12 編碼 D 和 M12 編碼 X 的適配器和触點插芯。
它們使鐵路車輛中的數據傳輸不受干擾。第一種解決方案根據 Cat. 5 保證數據傳輸不受干擾,第二種解決方案則符合 Cat. 6A 標準。
由於採用模組化設計並具有多種不同的應用,Han® 1A 適用於需要提供小型驅動器、傳感器和設備的任何地方。在列車車輛工程領域,這意味著提供車門驅動器和入口系統、照明、前燈、揚聲器、屏幕、記分板、警告和報警燈、按鈕、雨刷或信號發生器。
您的優勢概覽:
- 與 Han® 3A 相比,所使用的空間減少 30%:用於運輸應用的緊湊型 連接器
- 使用靈活:通過多達 12 個觸點傳輸數據、信號和電源
- 高度多功能性:模組化插芯和附件系統,用於室內和室外應用 (IP20/IP65)
- 減少安裝所需的時間:使用卡扣式技術快速連接 - 無需螺栓
- 所需庫存量最低:基於一些基本組件的結構清晰的連接器系統
- 降低成本:經濟實惠的裝置連接器