Ürün & Çözümler

Han-Modular® - Modüler konnektörlerde piyasa standardı

Han-Modular® serisi ile, makine ve ekipmanlara güç sağlamak için konnektörleri en uygun biçimde tasarlayabilirsiniz.

Han-Modular® serisi ile, makine ve ekipman temini için konektörleri optimum şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu, farklı iletim ortamları için ayrı modüllerin birleştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Standart boyutlu endüstriyel konektör muhafazalarında sinyaller, veriler, güç ve basınçlı hava gibi...   Az yer kaplayan ve çok yönlü işlevselliğe sahip kullanımı kolay olan Han-Modular® oldukça esnek çözümler sunar.

Canlı Web Semineri -- Bileşenleri ne kadar küçültmek istiyorsunuz? Üretim teknolojisinde modülerlik kılavuzu
Modüler konnektörünüzü yapılandırın!

Han-Modular®: Sonsuz kombinasyon olasılığı

Modüler konnektör: Güç, sinyal, veri ve hatta basınçlı havayı eşsiz bir konnektörde birleştirin. Milyonlarca farklı birleştirme yüzeyini keşfedin!

Ana özellikler:

Mafsallı çerçeve daha fazla kurulum avantajı sunar ve maliyeti düşürür

HARTING, bilinen Han-Modular® yapı bloğu sistemini yeni "Hinged Frame Plus" sistemini ekleyerek tamamladı. Kanıtlanmış mafsallı çerçeveye yönelik “Plus”, diğer özelliklerinin yanı sıra, çerçeveyi açık ve kapalı konumlarda bir arada tutan ek bir paslanmaz çelik yay şeklinde gelir ve ayrıca optimize edilmiş diğer ayrıntılara da sahiptir. Konnektör modüllerini monte etmek daha kolay ve daha verimli olduğundan önemli ölçüdeki zaman ve maliyet avantajı ortaya çıkar.

Konnektör içinde basınçlı hava aktarımı

 Han-Modular® Pnömatik Modül, tahrikler gibi birimler için gerekli olan hazırlanmış basınçlı havanın konnektörler aracılığıyla aktarılmasını sağlar. Pnömatik modülde kullanılan mavi renkler, bunların elektrikli modüller ile karıştırılmasını önler. Gereksinimlere bağlı olarak, erkek ve dişi kontaklar çeşitli pnömatik hortum çapları (∅ = 1,6 - 6 mm) için kullanılabilir. Modül, Han-Modular® serisindeki diğer tüm modüllerle de birleştirilebilir. Bu sayede, elektrik gücü ve elektrik sinyallerine ek olarak fiber optik sinyaller ve gaz halindeki medyalar da tak-çıkar modunda aktarılabilir. Modül iki (∅ = 6 mm olan hortumlar için) veya üç fiş bağlantı noktasına (∅ = 1,6 ila 4 mm olan hortumlar için) sahip seçeneklerle sunulur. Dişi kontaklar ise kapatma fonksiyonu seçeneğine sahiptir. Kapatma özelliği bulunan tipte, konnektör açıldığında bir yaylı valf bir O-halka üzerine kapanır. Bu, basınçlı hava kaçağı oluşmasını önler. Erkek kontak, takılı durumdayken, valfi bastırır ve kontağı açık tutar.

Yüksek birleştirme döngüleri için Han-Modular®

Endüstriyel tesislerde her geçen gün daha fazla modüler tasarım kullanılıyor. Üretimde kullanılan mobil ekipman sayısı da giderek artıyor ve ekipman değişimleri artık daha sık ve olabildiğince hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle, yüksek miktarda birleştirme döngüsü için tasarlanmış daha fazla konnektöre de ihtiyaç duyulmaktadır. HARTING Han-Modular® “Yüksek Birleştirme Döngüsü” (HMC) mafsallı çerçevesi, özellikle yüksek birleştirme döngüleri (10.000 takma/çıkarma) için tasarlanmış kontakların kanıtlanmış Han-Modular® serisindeki çekirdeklere entegre edilebilmesini sağlar.

Han-Modular® HMC mafsallı çerçevesinin kullanılması, Han-Modular® modüllerinin bir HMC soket gövdesine takılabileceği ve bu sayede 10.000'den fazla birleştirme döngüsüne sahip olacağı anlamına gelir. HMC mafsallı çerçeve, özellikle PE kontağı bakımından geleneksel mafsallı çerçevelerden farklıdır. Kontak, HMC mafsallı çerçeve içinde özel olarak kaplanır ve özel bir işlem uygulanarak çerçeveye tutturulur.

PE modülü, güç konnektörleri için özel kablolar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır

HARTING, büyük PE kesitlerinin (10-35 mm²) takıp çıkarılabilir şekilde bağlanması için bir modül üreterek Han-Modular® serisini genişletti. Han-Modular® serisinin mafsallı çerçevesinde 0,5-10 mm² kesit aralığı için hali hazırda iki entegre PE bağlantısı bulunmaktaydı. Artık yeni tak-çıkar PE modülü kullanılarak 10-35 mm² aralığındaki kesitler uygulanabilir. Düşük PE'li özel kablolara artık gerek yok. PE modülü kolay bir şekilde mafsallı çerçeve üzerine monte edilir ve böylece PE kontağından mafsallı çerçeveye ve soket gövdesine güvenli, elektrik iletimli bir bağlantı oluşturulur. PE koruyucu toprak bağlantısı ön girişlidir ve IEC 61984 standardı ile uyumludur.

Ethernet ağları için modüler konnektör

Üretim süreçlerindeki ağ oluşturma ve dijitalleştirme işlemleri, saha düzeyinde Ethernet bileşenlerinin oranında artışa sebep oldu. HARTING bu artışa uyum sağlamak amacıyla Han-Modular® Switch US4'ü geliştirdi. US4, kalite güvencesi için kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar gibi bileşenlerin bir üretim tesisindeki ağa zahmetsiz bir şekilde entegre edilmesini sağlamaktadır. Ethernet Switch US4 endüstriyel uygulamalar için uygundur ve Ethernet (10 Mbit/sn), Hızlı Ethernet (100 Mbit/sn) ve Gigabit Ethernet'i (1000 Mbit/sn) desteklemektedir. RJ45 bağlantı noktaları aracılığıyla en fazla 4 adet cihaz bağlanabilir. US4 Switch Tak-Çalıştır özelliğiyle uyumludur ve entegre LED'ler, güç ve ağ teşhislerinin hızlı ve kolay şekilde yapılmasını sağlar. HARTING’in daha akıllı konnektörlere yönelik stratejisi bunlarla da sınırlı kalmıyor: Bir ID modülü, konnektör için bellek alanı sunuyor. Ufukta bizi modüler konnektör içindeki entegre sensörler ve kablosuz modüller gibi diğer çözümler bekliyor.

Canlı Web Semineri -- Bileşenleri ne kadar küçültmek istiyorsunuz? Üretim teknolojisinde modülerlik kılavuzu

Müşterilerimizin görüşleri:

Han-Modular® mafsallı çerçeve

Yeni Han-Modular® Hinged Frame Plus, %40'a kadar zaman tasarrufu sağlayarak sisteminizin verimliliğini artırıyor! 

Han® Pnömatik Modül Metal

Metalden yapılmış kontaklar sayesinde 10.000 birleştirme döngüsü. En üst düzeyde verimlilik için iyileştirilmiş akış hızı. 

Han-Modular® - Industrial Transformation Begins Here
Han-Modular® Hinged Frame Plus - Interview

Kataloglar, Broşürler, El İlanları

e-Katalogda Han-Modular®