Ürün & Çözümler

Aletler

HARTING tüm gerekli sonlandırma teknikleri ve montaj adımlarına yönelik aletlerin bulunduğu zengin bir portföy sunmaktadır.

Alet portföyümüz

HARTING alet portföyü, kontak ve konnektörlerin verimli bir şekilde işlenmesi için basit montaj ve demontaj aletleri, sıkma aletleri ve el aletlerinden tam otomatik makinelere kadar çok çeşitli ürünleri kapsamaktadır. İhtiyacınız olan aletleri görmek için lütfen etrafa bakının.

İstediğiniz zaman bize ulaşın; size önerilerde bulunmaktan mutluluk duyarız!

Bizi güçlü kılanlar

  • Sağlam ve sertifikalı aletler
    Aletlerimize yönelik kendi sertifikalı laboratuvarımızda yaptığımız onay testleri, istikrarlı iş kalitesi ile birlikte uzun hizmet ömrü sağlar.

  • Temel: HARTING Bilgi Birikimi (bilgi birikimi aktarımı)
    HARTING bileşenleri için en yüksek gereklilikleri korur ve aletleri kusursuz bir şekilde uyumlu hale getirmek için bileşenlerimize dair bilgi birikimimize dayanırız.

  • İdeal kullanım
    Aletler gerekliliklerinize ideal derecede uygundur ve son montaj sırasında elde edilen kaliteyi artırır.

Kesme / soyma ipuçları ve tüyoları

Kurulum uygulamaları sırasında kaliteli bir bağlantı şarttır. Bunun ilk adımı kabloyu kesmek ve sıyırmaktır.
Kablonun doğal bükümü korunmalıdır.

Kablo ile yapılan işlem sırasında bile sıyırma ve kesme işleminin optimize edilmesi ve izlenmesi gerekir.

  • Teller ezilmemeli, kesilmemeli ve çıkıntı yapmamalıdır.
  • Yalıtımın uygulamayı engellememesi için yalıtım sağlam olmalı ve aşırı derecede hasar görmüş ya da soyulmuş olmamalıdır. 

 

Hemen kesme aletleri satın alın!

Kesme / soymanın avantajları

Kesme ve soyma aletlerimizle düz veya kıvrımsız kesimle daha fazla işlem için kablolarınızı veya kurulum ortamınızı en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz.

Avantajlarınız:

  • Basit işlemle temiz kesim
  • Az çabayla sınırsız güç
  • Uzun çalışma saatleri için ergonomik ve kaliteli kullanım

 

Hemen bir soyma aleti satın alın!

HARTING kesme ve soyma aletleri

  • Uzun çalışma süreleri için ergonomik kullanım
  • 0,03 mmile 16 mm2 arasındaki kesitler için değiştirilebilir bıçaklı çok fonksiyonlu soyma aleti

 

Hemen bir kesme ve soyma aleti satın alın!

HARTING panel geçişleri için delik açma aletleri

  • El tipi hidrolik veya bataryalı aletler, kumanda panoları yaparken HARTING gövdelere yönelik panel geçiş deliği açmada iyi bir çözümdür.

 

Hemen delik açma aletleri satın alın!

Krimpleme

Krimpleme işlemi sırasında dikkate alınması gereken üç önemli husus vardır. Kontak ile kablo arasında seçim yapmaya ek olarak önerilen krimpleme aletinin doğru kullanılması da gerekmektedir. HARTING krimpleme aletleri ile HARTING kontakları gereksinimlerinize göre işlemden geçirmeniz için size bir dizi çözüm sunuyoruz. Örneğin tüm aletlerimiz, DIN EN 60352-2'de belirtilen gereksinimleri karşılar. Krimpleme işlemine yönelik avantajlar ve doğru test prosedürleri ile ilgili daha faza bilgiyi burada bulabilirsiniz.

 

Krimpleme teknolojisinin avantajları

  • Gaz sızdırmazlık: Bileşenler, arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde güçlü bir biçimde birbirine bastırılır: Bu da, hiçbir sıvı veya gazın kontak noktasına nüfuz edemeyeceğini ifade eder.
  • Tutarlı sıkma kalitesi: Profesyonel sıkma aletlerinin kullanılması sayesinde her seferinde aynı sonuçları alabilirsiniz.
  • Hız:  Diğer sonlandırma tekniklerine kıyasla kablolama daha hızlı yapılır.
  • Yüksek otomasyon: Kablo donanımları ve arayüzleri daha kolay bir şekilde önceden üretilir.
  • Kompakt: Diğer sonlandırma tekniklerine kıyasla daha yüksek kontak yoğunluğu elde edilebilir.

 

Krimpleme ipuçları ve tüyoları

Doğru bilgi ve doğru aletlerle krimpleme, basit ve hassas bir sonlandırma tekniğidir. Krimpleme, iletkeni düzgün bir şekilde kesmekle başlar. Krimpleme işleminde başarılı ilk adım temiz, düz ve kıvrımsız bir kesimdir. Daha sonra iletkene zarar vermeden yalıtım sıyrılmalıdır. Ne kadar yalıtımın sıyrılacağı kontağın türüne bağlıdır. İletken hazırlandıktan sonra iletkenin ucuna, HARTING aletleri kullanılarak istenen kontak veya kablo yüksüğü sıkılabilir.

 

Hemen bir sıkma aleti satın alın!

Krimpleme el aletleri

  • 0,08 mm² ile 10 mm² arasındaki kablo çaplarında gevşek, turned ve pançlı erkek ve dişi kontaklar için
  • Bir şeritteki pançlı kontaklar için
  • 0,14 mm² ile 16 mm² arasındaki kablo yüksükleri için
  • Çok çeşitli kontakları işlemden geçirmek için geniş bir sıkma el aletleri portföyü
  • Çeşitli krimpleme teknolojileri
  • DIN EN 60352-2 uyarınca test edilip onaylandı
  • Her uygulama için ergonomik saplar

 

Hemen bir krimpleme el aleti satın alın!

Motor destekli krimpleme aletleri

  • 0,14 mm² ile 240 mm² arasındaki kablo çaplarında turned  ve delikli erkek ve dişi kontaklar için
  • Orta kontak hacimleri için optimize edildi
  • Geniş bir kontak portföyü için kapsamlı bir sıkma el aletleri portföyü
  • Her uygulama içim çeşitli sıkma teknolojileri
  • Giriş seviyesi sabit endüstriyel kullanım ve motor destekli uygulamalar için tavsiye edilir

 

Hemen yarı otomatik aletler satın alın!

Sıkıştırma makineleri

  • Dönüştürmesiz gevşek, döndürülmüş erkek ve dişi kontaklar için
  • Bir şeritteki delikli kontaklar için
  • Otomatik kontak besleme ve ayırma
  • Sıyırma uzunluğunu ve sıkma derinliklerini kolayca ayarlayın
  • 4 milli çift çentikli mekanizmaya dayalı olarak DIN EN 60352-2'ye göre test edilmiş sıkma kalitesi
  • Sabit endüstriyel kullanım için tavsiye edilir
  • Yüksek üretim hacimleri için optimize edildi

 

Hemen bir krimpleme makinesi satın alın!

Press-in

Press-in teknolojimizle lehimsiz bağlantı teknolojisi dünyasını keşfedin. Bu yenilikçi yöntemde toleransları telafi etmek ve yüksek elektrik ve mekanik gerekliliklerini karşılamak için modern, deforme olabilir elastik presleme bölgeleri kullanılır. Seçici altın kaplama konnektör pinleri için ideal olan bu teknoloji, bağlantı ihtiyaçlarınız için verimli ve ekonomik bir çözüm sunar.

Press-in teknolojisinin avantajları

  • Lehimleme işleminin neden olduğu termal şoklar ve ilişkili PCB arızası riski engellenir.
  • Montajı tamamlanan devre kartlarının daha sonra temizlenmesi artık gerekmez.
  • Uzun konnektör pinlerine sahip konnektörler kullanarak ilave sarımlı bağlantılar mümkündür.
  • Geriye doğru aktarma sistemleri için seçici altın kaplama konnektör pinlerinde sınırsız ekonomik işleme imkanı; artık elle lehim yapmak gerekmez!
     

Press-in teknolojisi ipuçları ve tüyoları

Press-in işlemi dikey olarak yapılmalıdır. Üst ve alt aletler birbiri ile hassas bir şekilde hizalanmalı ve press-in işlemi mümkün olduğunca kesintisiz olmalıdır.
Press-in teknolojisi için özel olarak gerekli tüm aygıtları ve aletleri geliştirdik;  press-in konnektörleri DIN Signal ve DIN Power (2,54 mm aralık) ve press-in konnektörleri har-bus® HM (2,00 mm aralık) arasında ayrıma gittik.
DIN Signal / Power press-in aletlerimiz hassas tasarımları ile öne çıkmaktadır. Üst aletler düz olup gerektiğinde tutma ve kılavuzlama elemanları olarak işlev görürken alt aletler PCB'yi ve deliğe montaj kaplamasını etkin bir şekilde destekler. Press-in işlemi basit tutma ve konumlandırma sistemimiz sayesinde zahmetsizdir. Çekirdeklerimiz, DIN Signal erkek konnektörlerle düşük maliyetli işlem yapılması da sağlar.

 

Hemen press-in aletleri satın alın!

DIN Signal / Power press-in aletleri

Üst aletler

Press-in konnektörler DIN Signal / Power için press-in aletleri
Üst alet düz ve pürüzsüz olup gereksinimlere bağlı olarak tutma veya kılavuzlama parçaları içerir.

Alt aletler

Alt aletler PCB'yi ve mümkünse deliğe montaj kaplamasını destekler. Bu da oluşan kuvvetleri güvenli bir şekilde emer ve baskı devre kartını korur. Alet aletler, PCB'nin konumlandırılmasını kolaylaştırdığı için genellikle tarak şeklinde tasarlanır.

Sabitleme düzenekleri

Bu aletler artık basit bir tutma ve konumlandırma sistemi kullanılarak sabitleme düzeneklerinde tutulabilmektedir. Hizalandıkları anda kolayca içeri bastırılabilirler.

Metal plakalı çekirdek aletli plastik

Press-in konnektörler için DIN Signal kontak taşıyıcılara yönelik çekirdekler mevcut olup bu konnektörlerin basit bir düz press-in konnektör ile bağlanmasını sağlarlar. Bunlar düşük maliyetli ve verimlidir.

har-bus® HM için press-in aletleri

har-bus® HM için modüler sistem

har-bus® HM tipi press-in konnektörlere yönelik press-in aletleri modüler bir sistem olarak mevcuttur.
Üst ve alt aletler uygulamaya uygun olarak seçilir ve uygun konuma taşınır.
PICMG Standardı konumlandırmada belirleyicidir.

Hemen har-bus® için press-in aletleri satın alın!

Metal plakalı çekirdek aletli plastik

Halihazırda inanılmaz sayıda uygulama olduğundan HARTING, güç kullanıcıları için benzersiz bir alet geliştirdi: çekirdek. Bu, tüm kontak taşıyıcıların eşleşen çekirdek ve düz bir üst aletle kolayca ve verimli bir şekilde işlemden geçirilebileceğini ifade eder. Daha sonra bunun için alt alet, kullanıcı tarafından yapılır.

Avantajları: hızlı, verimli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir.

Sabitleme düzenekleri

Bu aletler artık basit bir tutma ve konumlandırma sistemi kullanılarak sabitleme düzeneklerinde tutulabilmektedir. Hizalandıkları anda kolayca içeri bastırılabilirler.

Press-in teknolojisine yönelik onarım aletleri

Press-in teknolojisinin bir avantajı, onarımının kolay olmasıdır. Örneğin bir pin eğilirse münferit kontaklar onarılabilir. Bununla birlikte tüm press-in konnektörleri bastırarak PCB'den tekrar çıkarmak da mümkündür.

Sadece sonlandırma desteklerini çıkarmak veya kontakları düzeltmek de mümkündür.

 

Press-in teknolojisine yönelik onarım aletleri

 Takma ve sökme aletleri

HARTING tüm gerekli sonlandırma teknikleri ve montaj adımlarına yönelik aletlerin bulunduğu zengin bir portföy sunmaktadır. HARTING aletleriyle iş adımlarınızı her zamankinden daha hızlı, daha esnek ve daha hassas bir şekilde tamamlayabilirsiniz, böylece zorlu montaj adımlarını bile kolayca ve güç kullanmadan bitirebilirsiniz.

Avantajlarınız:

  • Hassas uygulamalarda bile aletler ile bileşenler arasında optimum işbirliği
  • Sökme/takma aletlerinin hızlı ve kolay kullanımı zamandan kazandırır
  • Hasarsız bileşen montajı
  • Uygulamanızda doğru çalışma sağlar

 

Hemen aletleri satın alın!

Takma

  • HARTING bileşenlerini takmak için
  • Doğru montajı desteklemek için
  • Kontakları takmak için
  • Ergonomik tasarım
  • En hassas gereklilikler için tasarlandı

 

Hemen bir takma aleti satın alın!

Sökme

  • HARTING bileşenlerini sökmek için
  • Doğru son montajı desteklemek için
  • Kontakları çıkarmak için
  • Kolay kullanım
  • Ergonomik tasarım
  • En hassas gereklilikler için tasarlandı

 

Hemen bir sökme aleti satın alın!

İletişim

Ürünlerimiz hakkında sorularınız mı var ya da öneriye mi ihtiyacınız var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Bize hemen ulaşın!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® Endüstriyel Konnektörler - Aletler

PDF formatındaki bu açık seçme kılavuzu, çok çeşitli Han® endüstriyel konnektör piyasasındaki kapsamlı HARTING ürün çeşitlerine eksiksiz bir genel bakış sunmaktadır.


HARTING sıkma aletleri

PDF formatındaki bu açık seçme kılavuzu, çok çeşitli sıkma aletleri piyasasındaki kapsamlı HARTING ürün çeşitlerine eksiksiz bir genel bakış sunmaktadır.


HARTING Cihaz Bağlantısı - Aletler

PDF formatındaki bu açık seçme kılavuzu, PCB bağlantı teknolojisine yönelik kapsamlı HARTING ürün çeşitlerine eksiksiz bir genel bakış sunmaktadır.