Ürün & Çözümler
Han® 1A - Kompakt, dayanaklı ve çok yönlü
Kumanda birimleri, küçük sürücüler ve kontrol kabinleri için kompakt, sağlam ve ekonomik konnektör.
Han® 1A Hakkında
Han® 1A - Kompakt, dayanıklı ve çok yönlü
Han® 1A, Endüstri 4.0'ın tüm damarlarında (veri, güç, sinyaller) aktarım yapmak için kompakt, sağlam ve dünyanın her yerinde kullanılabilen dikdörtgen bir konnektör sistemi sunmaktadır. Kullanılan sürücüler küçüldükçe mühendislik ve robotik gibi alanlardaki arayüzlerin de giderek küçülmesi gerekir. Yeni konnektör serisi, uyumlu gövdeler ve çekirdekler ile bu eğilime ayak uydurmaktadır. Han® 1A plastik konnektörleri ile motor bağlantısı için gerekli olan ekranlama da sağlanabilir.
Bir bakışta avantajlarınız:
- %30'a kadar daha az alan kaplar: Yerinde monte edilebilen kompakt güç konnektörü
- Esnek kullanıma sahiptir: 12'ye kadar kontakla veri, sinyal ve güç aktarımı yapar
- Çok yönlü: Açık ve kapalı mekan uygulamaları için çekirdekler ve aksesuarlardan oluşan modüler sistem (IP20/IP65)
- Daha kısa sürede kurulum: Vida ihtiyacını ortadan kaldıran geçmeli montaj teknolojisi ile hızlı bağlantı
- Minimum envanter ihtiyacı: Birkaç temel bileşenden oluşan açık bir şekilde yapılandırılmış konnektör sistemi
- Düşük maliyet: Hesaplı kurulum konnektörleri
Han® 1A'yı yapılandırın
Konnektör ayrıntılarını ve çok sayıdaki diğer tüm kombinasyon seçeneklerini dikkate almanızı gerektiren boğucu bir süreçten geçmeden makine sisteminiz için doğru modüler arayüzleri hızlı ve güvenilir bir şekilde bulmanız mı gerekiyor? Han® Configurator aracı, vereceğiniz kararla ilgili gerekli tüm bilgileri ve verileri size hızlı bir şekilde sunar.
Ürün Grubu ve Ana Özellikler
Minyatürleştirme sayesinde alan tasarrufu
HARTING, Han® 1A ürünü ile, endüstriyel sektörlerdeki minyatürleşme eğilimine ayak uydurmaktadır. Kullanılan sürücüler küçüldükçe mühendislik ve robotik gibi alanlardaki arayüzlerin de giderek küçülmesi gerekir. Yeni konnektör serisi, uyumlu gövdeler ve çekirdekler ile bu eğilime ayak uydurmaktadır. Motor bağlantısı için gerekli koruma, Han® 1A plastik konektörlerle de sağlanabilir. Han® 1A, boyut olarak kendisine en yakın endüstriyel konnektör olan Han® 3A'dan çok daha küçüktür.
Modüler konnektör sistemi
Modülerlik ve farklı uygulama çeşitliliği nedeniyle küçük sürücüler, sensörler ve cihazların beslenmesi gereken tüm alanlar için uygundur. Modüler sistemde her bir ögeyi görmek daha kolaydır: Bu sayede her bir bileşen hızlı monte edilerek kullanıma hazır bir konnektör oluşturulabilir. Bu ürün portföyünde duvara hızlı montaj için sabitleyiciler, gerilim azaltıcılar ve renk kodlu pinler gibi aksesuarlar da bulunmaktadır.
Çok çeşitli uygulamalara uygundur (IP20/IP65)
Bu seride Han® modüler prensibi uygulanmıştır. Müşteri yalıtım bloklarını, kontakları, gövdeleri ve güvenlik kilitlerini arayüzlerde esnek bir biçimde birleştirebilir ve ihtiyaç duyduğu düzeyde bir korumaya sahip olabilir. Ve sadece iki bileşenle, endüstrideki korumalı alanlarda (örn. makinelerin direklerinde ve besleme kanallarında) kullanılmak üzere bir IP20 çözümü elde edilebilir.
Sadece ufak bir işlemle tek telli sızdırmazlık matları kullanarak bunları su ve toza dayanıklı bir çözüm haline getirmek ve bunu yaparak da tutucu ve diğer robotik aletlerin fişli bir şekilde bağlanmalarını sağlamak mümkündür. Ek gövde bileşenleriyle koruma derecesi hızlıca IP65 seviyesine çıkarılabilir.
Bu sayede Han® 1A; ısıtma ve soğutma üniteleri, fanlar, kontrol terminalleri, aydınlatma sistemleri, sürücüler ve titreşimli konveyörler gibi aletlerin ve modüllerin esnek ve verimli şekilde bağlanmalarını sağlar. Trafik mühendisliğinde Han® 1A; kapı sürücüleri ve giriş sistemleri, aydınlatma, farlar, hoparlörler, ekranlar, gösterge panelleri, uyarı ve alarm ışıkları, basmalı düğmeler, silecekler ve sinyal üreteçleri vb. elemanların bağlantısı için de önerilmektedir.
Dayanıklı ve kurulumu kolay
Gövdeler, contalar, çekirdekler ve kablo rakorları son derece dirençli, dayanıklı bir materyalden (örn. poliamid) yapılmıştır. Cihazların güvenli ve gerilime dayanıklı şekilde bağlanması için sıkmalı veya vidalı bağlantıya sahip kontaklar bulunmaktadır. Sıkma tekniği toplu işlem yapılacak çalışmalar için önerilirken, iş sahasında hızlı kurulum yapılacağı zaman vidalama teknolojisi avantajlı olmaktadır. Han® 1A ile, en fazla 12 D-Sub kontaklı bir yoğunluğa sahip sinyal arayüzleri de oluşturulabilir.
Elde minimum stokla maliyet tasarrufu
Han® 1A, IP korumalı bir ortamdaki arayüzlere ek olarak, üretim tesislerinin çevresindeki cihazların ve küçük aktüatörlerin beslenmesi ve aletlerin veya küçük makine modüllerinin bağlanması için de idealdir. Kullanıcılar minimum bir depo envanteriyle bile sadece birkaç temel elemanı kullanarak çok sayıda farklı uygulamayı gerçekleştirebilirler. Bu sayede Han® 1A, elde minimum stokla maksimum düzeyde seçenek sunar.
Makineler
Küçük, evrensel endüstriyel konnektörlerde yeni standart
Makine/tesis yapım sektöründe artan minyatürleşme, daha zorlu endüstriyel ortamlarda da yaşanmaktadır. Kompakt ve çok yönlü, ama yine de dayanıklı olan endüstriyel konnektörlere talep arttı. HARTING'in Han® 1A ürünü tarihte ilk kez kumandalar, küçük sürücüler ve kontrol kabinleri için kullanılabilen ve buna ilaveten sahada monte edilebilen kompakt, hesaplı bir güç konnektörü sunmaktadır.
Ulaşım
Demiryolu araçları için alan kazandıran endüstriyel konnektörler
Raylı araç tasarımcıları, enerji tasarrufu sağlamak ve kurulum alanını en iyi şekilde kullanmak için minyatürleştirilmiş çözümler aramaktadırlar. Elektrik arayüzleri de daha küçük ve daha verimli hale gelerek gelişime katkıda bulunabilirler. HARTING, Han® 1A ile birlikte, bugüne kadar yapılmış en küçük dikdörtgen endüstriyel konnektör olan Han® 3A'yı bile boyut olarak açık ara farkla geride bırakan yeni ve küçük, ama aynı zamanda güçlü bir arayüz sunmaktadır.