Ürün & Çözümler
PCB konnektörü HARTING har-flex®
Küçük, esnek, dayanıklı: HARTING'in har-flex PCB konnektörünü keşfedin.
Endüstri 4.0 yolunda benimsenen anlayış, tüm alanlarda daha küçük, daha güçlü ve aynı zamanda daha sağlam ürünler geliştirmektir. Minyatür tasarım ve har-flex® PCB konnektörünün yüksek değişkenliği cihaz üreticilerine, minyatürleştirme gereksinimlerini karşılamalarını sağlayan serbestçe ölçeklenebilir bir bağlantı teknolojisi temin eder.
Sinyal, Veri ve Güç - har-flex® PCB konnektörleri baskılı devre kartları için geniş bir yelpazede bağlantı çözümleri sunar ve farklı tasarımlara ve kutup sayılarına sahiptir.
UYGULAMA ÖRNEĞİ
Kontrol kabini alanı; makine ve tesis yapımında para demektir. Müşteri uygulamasının gereksinimlerine ve I/O'ların yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak, 50 veya daha fazla I/O modülünün birbirine bağlanması oldukça yaygındır. Her bir modülün genişliğinde kazanılan her milimetrenin kontrol kabininde kazanılan alan üzerinde önemli bir etkisi olduğu artık açıkça görülüyor.
ÜCRETSİZ WEB SEMİNERİ
PCB BAĞLANTISINDA YENİ BİR ÇAĞIN PERDESİNİ ARALAYIN
Endüstri 4.0 için en ileri kart çözümleri hakkında bilgi edinin.
- Perdeyi aralayın: Yeni ürünlerimizin sunumu
- Daha küçük, daha akıllı, daha dayanıklı: Günümüzde geliştirme mühendislerinin PCB bağlantısından bekledikleri
- Yeni bir çağa: Milyonlarda uygulamadan edinilen deneyimle geleceğin konnektörlerine
har-flex® Güç PCB konnektörü
1,27 mm pin aralıklı standart har-flex®'e ek olarak har-flex® ürün ailesi 2,54 mm pin aralıklı konnektörler de sunmaktadır. har-flex® Güç, 18 A ile 29 A arasındaki yüksek akımların iletimi için özel olarak tasarlanmıştır.
2 ile 12 arasındaki esnek kutup sayısı, modüler bir imalat konsepti ile mümkün olmuştur. Dahası, kullanıcılar SMT ve THR güç kontağı versiyonları arasında seçim yapabilmektedir. har-flex® Güç PCB konnektörleri düz ve köşeli tasarımda temin edilebilmektedir ve paralel (mezzanine) kart, genişletme kartı ve ana kart - çekme kart konfigürasyonlarında kullanılabilmektedir.
har-flex® Hibrit PCB konnektörü
har-flex® PCB konnektör ailesinin ve modüler imalat konseptinin özel bir özelliği; sinyal ve güç kontaklarının kombinasyonudur: har-flex® Hibritin doğuşu. Bu da minyatür PCB sistemleri için ideal olan kompakt ve çok yönlü bağlantı çözümlerini mümkün kılmaktadır.
har-flex® Hibrit konnektörleri düz ve köşeli versiyonlarda temin edilebilmektedir ve paralel (mezzanine) kart, genişletme kartı ve ana kart - çekme kart konfigürasyonlarında kullanılabilmektedir.
har-flex® Sinyal PCB konnektörü
Kendini kanıtlamış 1,27 mm pin aralıklı bilinen har-flex® PCB konnektörü minyatür endüstriyel uygulamalar için idealdir. 6 ile 100 arasında 2'şerli olarak artan kutup sayısı, geniş bir çeşitliliğe sahip düz ve köşeli tasarımlar ve IDC kablo bağlantısı versiyonlarıyla birleştiğinde çok çeşitli olanaklar sağlar. Müşteriler, dayanıklılıktan ödün vermeden yeni ve daha küçük sistemleri hayata geçirebilirler.
Talep üzerine özelleştirilmiş versiyonlar da mümkündür. Trend, standart rak çözümlerinden minyatür ve özel PCB düzenlemeleri gerektiren modüler cihazlara doğru giderek daha çok kaymaktadır.
Tüm tasarımlarda 6 ile 100 arasında farklı kutup sayıları
Hem düz hem de köşeli versiyonlarla IDC kablo konnektörleri, 6 ile 100 arasındaki tüm çift kutup sayılarında mevcuttur. Bu, standart bileşenlerin özelleştirilmiş versiyonlarını yeniden tanımlayan yenilikçi bir modüler imalat konsepti ile mümkün olmuştur. Tam olarak uyum sağlayan sayıda kutup sayısı ve tasarımın kullanılması cihaz tasarımında en yüksek esnekliğe olanak tanır ve cihazların minyatür hale getirilmesini destekler.
Endüstri için hazır: SMT ve THR tutucular
har-flex® PCB konnektörleri SMT ve THR tutucularla mevcuttur. Tutucular konnektörlerin sağlamlığını artırır ve kontaklar üzerindeki gerginliği azaltır. THR versiyonu, delikli PCB teknolojisinin mekanik stabilitesini modern reflow lehimlemenin avantajları ile birleştirir. Bu da THR versiyonunu, dikdörtgensel PCB kombinasyonları ve kör eşleştirme gibi yüksek yanal kuvvetlerin oluşabileceği uygulamalar için özellikle uygundur.
Birçok birleştirme döngüsü ve güvenilir kontaklar
HARTING, özel bir cilalama işlemi ile tanımlı ve yüksek kaliteli bir kontak yüzeyi elde edilen har-flex® kontak yaylarının hassasiyeti konusunda en yüksek standartları koymaktadır. Bu işlemi kontak ucunun özellikle yüksek kaliteli olmasını sağlamaktadır. Performans Seviyesi 1 için standart kaplama ile birlikte bu işlem, en az 500 birleştirme döngüsü için güvenilir elektrik bağlantısını garanti etmektedir.
Güvenli kullanım: kilitleme kolları ve gerilim azaltması
har-flex® HD - Card Edge PCB konnektörü
Az sayıda kontak noktası nedeniyle HD-Card Edge konnektörleri 25 Gbps'e kadar veri hızları içeren yüksek hızlı uygulamalarda kullanılabilir. 20 ile 140 arasındaki kutup sayıları ve opsiyonel tutucular (SMT veya THR) kullanıcının konnektörleri münferit endüstriyel gereksinimlere göre uyarlamasını sağlar.
25 Gbit/s'ye kadar yüksek hız
HD-Card Edge veri iletimine yöneliktir ve bu nedenle har-flex® ailesinin "Sinyal, Güç ve Veri" üçlüsünü tamamlar.