Products & Solutions
Industriella kontaktdon Han®
Snabb och enkel hantering, robust, flexibel användning, en lång livscykel, och i bästa fall en verktygsfri installation – vad du än förväntar dig av ett kontaktdon – Han® kommer inte göra dig besviken. Du kommer till och med att få ännu mer.
- Industriell konnektivitet
- Han® Sortiment
- Tillämpningar
- Kundutlåtanden
- Kabelkåpor/Chassihus
- Insatser/kontakter
- Tillbehör
Om Industriell konnektivitet
DIREKTSÄNDA WEBBSEMINARIER 2024
Hur standardisering för datacenter kan reducera kostnader och ge kortare marknadsledtider
Webbinarier på begäran:
I praktiken: förbindningsteknologier och verktyg
Järnväg Webbinarieserie 2022
Presentation av våra nya Han-Modular® Domino modulinsatser som erbjuder upp till 50 % ytterligare utrymmesbesparing.
Nya Han-Modular® lösningar för dataöverföring med hög hastighet
Guide om modulära industriella kontaktdon + tekniska data & tjänster
Drift- och energibesparingar för datacenter
Järnväg Webbinarieserie 2021
Produktdata av hög kvalitet för en snabbare utvecklingsprocess
Från fräsmaskiner till automatiska gardiner – Små, universella kontaktdon för (nästan) alla tillämpningar
Hur kornigt vill du ha det? En guide till modularitet inom produktionsteknik
Systemkoncept för de viktigaste trenderna inom järnvägsindustrin
Framtidsspaning för DC-konnektivitet i den industriella miljön
Kundanpassade industriella kontaktdon med Han®-konfiguratorn
Säkra anslutningar för modulära batterilagringssystem
Enklare elskåpskonstruktion
Han® industriella kontaktdon innebär en stabil och kopplingsbar överföring av kraft, signaler och data som klarar även de högsta kraven. Utöver den rektangulära tåliga standardkonstruktionen så har Han®-sortimentet modulära, kompakta och lättvikts kontaktdon som innebär ett brett sortiment av lösningar för branscherna med maskinerier, transporter, energi, fordons- och enheters anslutningsteknik. Generationen Han-Smart® flyttar in datorkraften i kontaktdonet.
Online-konfigurator för industriella kontaktdon
Behöver du snabbt och tillförlitligt hitta gränssnitt för din maskinkonstruktion utan den utdragna processen att bedöma kontaktdonsdetaljer och alla kombinationsval? Han®-konfiguratorn ger dig snabbt åtkomst till all relevant information och data för att kunna ta beslut. Börja direkt med din första konfiguration.
Anslutningsteknik
De vanligaste termineringsteknologierna kan installeras i Han®-kontaktdonen. Specialinsatser och kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för ledarterminering.
Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.
Låssystem för kabelkåpor och chassihus
Låsmekanismerna på kabelkåpor och chassihus skyddar inte bara kontaktdonet från oavsiktlig öppning, de förbättrar även tätheten. Låsbyglar är den vanligaste låsmekanismen för industriella kontaktdon. Dock finns flera olika mekanismer tillgängliga i olika versioner, där de har sina respektive fördelar och passar för specialtillämpningar.
IP-skydd (kontaktskydd, damm, vatten)
Kontaktdonets chassihus, tätning och låsmekanism skyddar anslutningen från extern påverkan, t.ex. mekaniska stötar, främmande föremål, fukt, damm, vatten och andra vätskor, t.ex. rengörings- och kylmedel, oljor, m.m.
Chassihusets skyddsklass förklaras i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder som kategoriserar kapslingar mot främmande föremål och vatten.
How-to-videor
HARTING ger ut lämpliga instruktionsmanualer för att underlätta installationen eller monteringen av stora komponenter. Dokumenten ger användare anvisningar om hur de ska gå tillväga under installation, byte och underhåll av HARTING-produkter1,2. Vi har även spelat in videoinstruktioner för de oftast förekommande installerade lösningarna.
Han® Sortiment
Han-Modular® – Standarden på marknaden för modulära kontaktdon
Med Han-Modular® -serien kan du konstruera kontaktdon optimerat för att försörja maskineri och utrustning. Det är går att göra genom att kombinera individuella modulinsatser för olika överföringsmedier. Signaler, data, kraft och tryckluft – i industriella chassihus för kontaktdon med standardmått. Han-Modular® innebär användarvänliga, högflexibla lösningar på litet utrymme och mångsidiga funktioner.
Han-Eco® – högpresterande kontaktdon i plast
I Han-Eco® ingår ett sortiment av kabelkåpor och chassihus som är tillverkad av högprestandaplast. Med hållfastheten gentemot miljöpåverkan är kabelkåporna och chassihus lämpliga för användning både inomhus och utomhus. Plasten innebär även avsevärda fördelar i vikt och kostnad jämfört med kabelkåpor och chassihus av metall.
Han-Smart® – Intelligens i kontaktdonet
Datorkraft i kontaktdonet – det är strategin för Han-Smart®. HARTING kombinerar en mångårig expertis inom konnektivitet med avancerad teknik för att utöka portföljen av etablerade HARTING-don. Produkterna som används inom smarta industritillämpningar måste klara av de nya kraven på dynamik och mångsidighet. Tillverkningen kan göras kostnadseffektivare genom att förstärka kommunikation och uppkoppling.
Han® F+B – Hygienisk och robust
Med Han® F+B, har HARTING skapat ett sortiment av kontaktdon som är specialkonstruerade för behoven inom livsmedelsindustrin. Släta ytor gör det svårare för bakterier att samlas. Kabelkåporna, chassihusen och tätningarna är robusta och skyddar de interna kontakterna mot slangvatten och aggressiva rengöringsmedel, vilka är certifierade av Ecolab och har FDA 21-godkännanden. Vattenstrålen från högtryckstvättar kan inte penetrera kabelkåporna/chassihusen när de är stängda.
Han® ES Press – Snabb termineringsteknik och integrerade plug-in-överkopplingar
För att höja flexibiliteten på modulär tillverkning så måste ett kontaktdon innebära en snabb installation, enkelt byte, och enkel felsökning. HARTING uppfyller dessa krav med Han® ES Press. Insatsen innebär nu en verktygsfri snabb termineringsteknik. Dessutom kan användare snabbt och enkelt brygga kontakter genom att placera plug-in-bryggor direkt på kontaktdonet.
Han-Modular® Flexbox – nästa dimension inom modularitet
Den flexibla och tillförlitliga försörjningen för snabba komponenter som förflyttar sig linjärt i maskiner och system åstadkoms genom att använda energikedjor. Med Han-Modular® Flexbox tillhandahåller HARTING ett nytt gränssnitt i det modulära chassihuset i plast. Långa rörliga kabeldragningar för maskiner och maskinmodulinsatser är enklare att installera och underhålla.
Ytterligare tjänster från HARTING
Kabelinstallationer
Vår leveransservice med kompletta kabelinstallationer gör att vi kan skapa mervärde för våra kunder. När de olika kraven har definierats så tillhandahåller vi en heltäckande lösning med allt nödvändigt skydd. Det gör att vi är den gemensamma kontaktpunktslösningen för alla konnektivitetsaspekter.
Tillämpningar
Transport
Vi tillhandahåller förbindningslösningar för att överföra kraft, data och signaler inom järnvägsteknologin. Stamnät för Ethernet och datainfrastruktur (t.ex. för givare och informationssystem för passagerare) är bara några av de tänkta tillämpningarna. Kontaktdon används även under underhåll och när stationär järnvägsinfrastruktur integreras. Konnektiviteten för spårfordonets utsida behöver robusta lösningar som håller för tuff miljöpåverkan, t.ex. stenskott, korrosion och extrema temperatursvängningar.
Maskineri – Metallbearbetning
HARTING tillhandahåller elektromekaniska, optiska och pneumatiska gränssnitt samt kablage för verktygsmaskiner. I portföljen ingår lösningar för alla vanliga kraft-, styr-, signal- och datagränssnitt i ett marknadssegment som sträcker sig från maskinmodulinsatser och funktionsenheter till kompakta maskiner till länkade produktionssystem med komplex hantering och tillämpningar inom robotik.
Maskineri – Plast
Vi tillhandahåller standardiserade (t.ex. EUROMAP) och kundanpassade elektromekaniska gränssnitt och komponenter samt kablage för överföring av data, signaler och kraft. Våra lösningar möjliggör en flexibel och modulär konstruktion av maskineri och utrustning i plast- och emballageindustrin.
Vindkraft
I energibranschen är tillförlitliga kontaktdon en nödvändighet för elproduktion och överföring: Kontaktdon används t.ex. för att ansluta starkströmskomponenter i elproduktionsanläggningar. Sådana kontaktdon kan hantera den data- och signalöverföring som krävs för att övervaka anläggningarna.
Våra kunders kommentarer
Schneider Electric
Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.
https://www.se.com
Commeo GmbH
COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.
https://www.commeo.com
Stadler Bussnang AG
Den internationella tillverkaren av spårfordon Stadler har sitt säte i Bussnang i östra Schweiz. Grundat 1942, med 7 600 anställda inom tillverkning, underhåll och maskinteknik i Schweiz, Tyskland, Spanien, Polen, Ungern, Tjeckien, Belarus och USA.
https://www.stadlerrail.com
Den europeiska XFEL
Den europeiska XFEL är en forskningsanläggning med superlativ: Den alstrar ultrasnabba röntgenblixtar – 27 000 gånger i sekunden med en ljusstyrka som är en miljard gånger kraftigare än de bästa konventionella röntgenstrålningskällorna. Världens största röntgenlaser kommer att öppna upp helt nya forskningsfält för forskare och industriella användare.
https://www.xfel.eu
CGS Prozessanalytik GmbH
Vi har tillhandahållit analyssystem och -komponenter för kontinuerlig processanalys inom olika tillämpningar i snart 40 år. Vi ger dig ett heltäckande sortiment av tjänster inom processanalys. Från individuella komponenter inom processteknik till helt installerade och monterade analyscontainers för online-analys.
https://www.cgs-prozessanalytik.de
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV är ett nytt företag som växer inom energilagring och energieffektivisering. ATEPS huvudmål är att utveckla och marknadsföra nya teknologier som snabbar på övergången till ett hållbart energisystem.
http://ateps.com
Kabelkåpor och chassihus för Han®-kontaktdon
För industritillämpningar av standardtyp (IP65)
- Många val, mått, konstruktioner, kabelutgångar m.m. för kabelkåpor och chassihus, – för att kunna passa perfekt till din tillämpning
- Beprövade kabelkåpor och chassihus tillverkade av pulverbelagt gjutet aluminium, med praktiska Han-Easy Lock® låsbyglar
- Lätta kabelkåpor och chassihus tillverkade av högprestandaplast för användning inomhus/utomhus
Perfekt för...
- Maskin- och anläggningsteknik
- Automation/Robotteknik
- Transport
- Fordonstillverkning
- Mät- och styrteknik
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han A®
Smal typ
Han® B
Bred typ
Han-Compact®
Kompakt typ
Han-Eco®
Kabelkåpor och chassihus av plast
Han® HP Direct
För att installera kontaktdonet direkt på elskåpet
Kompakta, användarvänliga plug-in-anslutningar (IP65)
- En modern, funktionell konstruktion
- Enhandshantering tack vare invändig tätning och låsspakar
- Högdensitetsöverföring med flera kontaktdon
- Varianter för inomhus/utomhus
Perfekt för...
- Maskin- och anläggningsteknik
- Robotteknik/Automation
- Konstruktion av enheter och elskåp
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han-Yellock®
Han® PushPull
För tuffa miljökrav (IP65)
- Pulverbelagda gjutna kabelkåpor och chassihus av zink innebär ett utmärkt korrosionsskydd
- Låsspakar tillverkade i rostfritt stål av hög kvalitet
- Specialkabelpackningar för kabelkåpor: med dragavlastning, kinkskydd och antivridskydd
Perfekt för...
- Tillämpningar med tuffa miljökrav
- Maskin- och anläggningsteknik
- Spårfordonskonstruktion
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® M
För högre EMC-krav (IP65)
- Kabelkåpor och chassihus i gjutet aluminium, med elektriskt ledande ytor och innertätningar
- EMC kabelförskruvningar
- Praktiska låsbyglar i Han-Easy Lock®-serien
Perfekt för...
- Känsliga gränssnitt som behöver avskärmning mot elektrisk, magnetisk eller elektromagnetisk interferens
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® EMC
För tuffa utomhusmiljöer (IP68)
- Invändig tätnings- och korrosionsbeständig gjuten aluminiumlegering, hållfast även under tuffa miljöförhållanden
- Skruvar i rostfritt stål för vibrationståliga låsbyglar
Perfekt för...
- Tillämpningar i spårfordon och stationär järnvägsteknologi
- Användning i vindkraftverk
- Högtrycksmiljöer, skydd åtsittande tätningar
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® HPR
Skydd mot högkorrosiva atmosfärer (IP65)
- Extremt tålig mot kemikalier och annan aggressiv miljöpåverkan, då kabelkåpan/chassihuset, låsspak och kabelpackningen är av rostfritt stål
Perfekt för...
- Livsmedels- och läkemedelsindustrier
- Tvätt- och målningsanläggningar i produktionsbanor
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® INOX
Skydd vid vanlig rengöring (IP69K)
- Hållfast skydd för elektriska anslutningar, även då de exponeras för daglig skötsel med högtrycks- och ångtryckstvättar
- Konstruktion och material är lämpliga för tillämpningar inom livsmedelsindustrin
Perfekt för...
- Livsmedels- och dryckesindustrin
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® F+B
Hållfast mot höga omgivningstemperaturer (IP65)
- Särskilt värmebeständiga kabelkåpor och chassihus för kontaktdon: Tål upp till 200 °C tack vare höghållfast material och antistick-beläggning
Perfekt för...
- Sprutformningsmaskiner, torkanläggningar, värmeelement m.m.
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® High Temp
För högfrekventa kopplingscykler (IP65)
- Över 10 000 kopplingscykler möjliggörs med en hållfast låsrulle och högprestandakontakter
Perfekt för...
- Mobila enheter/utrustning
- Provnings- och inspektionsenheter
- Verktygsändringssystem
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® HMC
För explosiva farliga utrymmen (IP65)
- Klarar kraven på kategorin för egensäkerhet för antändningsskydd
- Chassihusets legering passar för miljöer med metan-kol-damm
Perfekt för...
- Intrinsiska säkerhetskretsar i potentiellt explosiva atmosfärer, zoner 1 och 2
- Gruvindustri
- Kemisk industri
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® Ex
För stängda kopplingsutrymmen och elskåp (IP20)
- Effektiva kontaktdon för tillämpningar i slutna elektriskt drivna miljöer
- Plastkomponenter för insatser för kopplingskontakter utan fingerskydd (enligt gällande standarder)
Perfekt för...
- Elskåp
- Slutna kopplingsutrymmen
- Fördelningsdosor
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han-Snap®
Kopplingsbar potentialutjämning (IP65)
- Kabelkåpor/chassihus i plast gul-/grönfärgade för kopplingsbara jordade system
- Mekanism för skydd mot upplåsning: Låselement som skyddar mot oavsedd öppning
Perfekt för...
- Mobila energilagringssystem
- Maskin- och anläggningsteknik
- Mobila enheter/utrustning
Kabelkåpor och chassihus i eShop:
Han® GND
Mer information
IP-skydd (kontaktskydd, damm, vatten)
Kontaktdonets chassihus, tätning och låsmekanism skyddar anslutningen från extern påverkan, t.ex. mekaniska stötar, främmande föremål, fukt, damm, vatten och andra vätskor, t.ex. rengörings- och kylmedel, oljor, m.m.
Chassihusets skyddsklass förklaras i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder som kategoriserar kapslingar mot främmande föremål och vatten.
Låssystem för kabelkåpor och chassihus
Låsmekanismerna på kabelkåpor och chassihus skyddar inte bara kontaktdonet från oavsiktlig öppning, de förbättrar även tätheten. Låsbyglar är den vanligaste låsmekanismen för industriella kontaktdon. Dock finns flera olika mekanismer tillgängliga i olika versioner, där de har sina respektive fördelar och passar för specialtillämpningar.
Kontakthållare för Han®-kontaktdon
För typiska industriella plug-in-anslutningar
- Standardinsatser för kabelkåpor/chassihus i storlekarna A och B
- Kraft- och signalkontakter används i en individuell isoleringskropp
- Skruv-, kläm-, burplints- eller Han-Quick Lock®-termineringsteknik
- Han® ES Press snabb termineringsteknik
Insatser i eShop:
Han® D (7–128 kontakter, 10 A/50–250 V)
Han® DD (24–216 kontakter, 10 A/250 V)
Han A® (3–32 kontakter, 10–16 A/250–400 V)
Han® E/ES/ESS (6–48 kontakter, 16 A/500 V)
Han® EE (6–92 kontakter, 16 A/500 V)
Klämterminering
Han® EEE (40–64 kontakter, 16 A/500 V)
För Han® B kabelkåpor/chassihus
Han® HsB (6–12 kontakter, 35 A/690 V)
För starkström
För modulära/hybrid plug-in-insatser
- Olika modulinsatser för överföring av kraft, signaler, data och tryckluft kan installeras i en kabelkåpa/chassihus
- Kraft, data och/eller signaler kan överföras med en individuell isoleringskropp
Insatser i eShop:
Modulära insatser:
Han-Modular® (1–36 kontakter per modulinsats, 1–200 A/30–5000 V)
Han-Yellock® (5–48 kontakter, 20 A/500 V)
Kombinerade insatser:
Han-Com® (3–87 kontakter, 4–200 A/50–2000 V)
Kraft + signaler
Han-Brid® (2–6 kontakter, 10 A/50 V)
Kraft + data
Han® 3 A Hybrid (3–4 kontakter +RJ45, 12–16 A/48V–300 V)
Kraft + RJ45
För mycket kompakta anslutningar
- Utrymmesbesparande tack vare hög kontaktdensitet och/eller kompakt konstruktion på chassihus
Insatser i eShop:
Han® Q (1–21 kontakter, 5–100 A/50–830 V)
För Han-Compact® kabelkåpor/chassihus
Han-Yellock® (5–48 kontakter, 20 A/500 V)
Modulära insatser
Han-Brid® (2–6 kontakter, 10 A/50 V)
Kraft + data
För många kopplingscykler
- Högprestandakontakter för över 10 000 kopplingscykler
Insatser i eShop:
Han® HMC (2–150 kontakter, 1–40 A/10–830 V)
För starkström/högspänning
- 16–650 Ampere
- 830–4 000 Volt
Insatser i eShop:
Han Hv E®/Han® Hv ES (3–16 kontakter, 16 A/830 V)
Han® Q (8–21 kontakter, 16–40 A/830 V)
Han-Modular® (1–8 kontakter, upp till 200 A/upp till 5000 V)
Han® HC Modular (1–10 kontakter, 250–650 A 2000–4000 V)
För svagström/lågspänning
För höga temperaturer
- Särskilt värmetåliga insatser för maximalt 200 °C
Insatser i eShop:
Han® High Temp (6–24 kontakter, 16 A/500 V)
För temperaturmätning
- Järn-konstantan-kontakter enligt DIN IEC 584 typ J, med krimp- eller skruvterminering
Insatser i eShop:
Han® Termoelement (10–24 kontakter, 16 A/250–400 V)
För stängda automatsalar och elskåp
- Kontaktdonsserie, kombinerar karakteristika från standardinsater och kopplingsplintar
- Standardinsatser i kombination med Han-Snap®-element
- Panelgenomföringar och enhetsgränssnitt
Insatser i eShop:
Kontaktdon för kopplingsplint:
Han D® AV (40–64 kontakter, 10 A/250 V)
Han® E(S) AV (6–24 kontakter, 16 A/500 V)
Standardinsatser i kombination med Han-Snap®-element
Panelgenomföring:
Han-Port® AV
för att ansluta externa enheter, t.ex. datorer
För potentialmultiplicering
- Multiplikator för kontaktdon till kopplingsplint
- Jackstöd för Han-Yellock®
- Han® ES Press i kombination med plug-in-överkopplingar, passar även för stjärn- och deltaanslutningar
Insatser i eShop:
Han D® AV Multiplier (20 terminaler, 16 A/690 V)
Han-Yellock® (5–48 kontakter, 20 A/500 V)
Han® ES Press (6–48 kontakter, 16 A/500 V)
För kopplingsbar potentialutjämning
- Kontakthållare för kopplingsbara jordningssystem
- För användning med krimp- eller axiella skruvkontakter, tvinnad tråd från 10 till 35 mm²
Insatser i eShop:
Han® GND
Kontakter för Han®-kontaktdon
Elektriska kontakter
- Han- och honkontaker för Han®-insatser
- Specialkomponenter, han och hon, för många kopplingscykler och höga temperaturer
- Går att använda i Han® MegaBit och GigaBit modulinsatser
Kontakter i eShop:
Elektriska kontakter
Pneumatiska kontakter
- Tillverkade i plast eller metall, för Han-Modular® pneumatisk modulinsats
- Möjliggör överföring av data, signaler och kraft parallellt med tryckluftsöverföring i ett modulärt kontaktdon.
Kontakter i eShop:
Pneumatiska kontakter
Kontakter för PCB
- Lödfria kraftkontakter upp till 60 A, med Han-Fast® Lock
- Han®-kontaktdon kan med hjälp av adaptrar användas för att upprätta direkt kontakt till kretskortet
Kontakter i eShop:
Han-Fast® Lock
PCB adapter
Optiska kontakter
- Plastfiber, multimod, singlemod och HCS
Kontakter i eShop:
Optiska kontakter
Mer information
Anslutningsteknik
De vanligaste termineringsteknologierna kan installeras i Han®-kontaktdonen. Specialinsatser och kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för leadarterminering.
Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.
How-to-videor
HARTING ger ut lämpliga instruktionsmanualer för att underlätta installationen eller monteringen av stora komponenter. Dokumenten ger användare anvisningar om hur de ska gå tillväga under installation, byte och underhåll av HARTING-produkter1,2. Vi har även spelat in videoinstruktioner för de oftast förekommande installerade lösningarna.
Tillbehör och verktyg för Han®-kontaktdon
Tillval och reservdelar
HARTING tillhandahåller ett brett sortiment av tillbehör och reservdelar:
- Adapterplåtar
- Kabelförskruvningar
- Kodningar
- Dockningsramar
- Skärmningsramar, gripramar
- Låsbyglar
- Tätningar
Tillbehör och reservdelar i eShop:
Överblick tillval
Verktyg
HARTING tillhandahåller ett urval av specialverktyg och -maskiner för att stödja våra kontaktdon och systemkomponenter som möjliggör snabb terminering och underlättar installationer.
Verktyg och maskiner i eShop:
Krimpverktyg
Krimpmaskiner
Installationsverktyg
Borttagningsverktyg
Skalverktyg
Mer information
Anslutningsteknik
De vanligaste termineringsteknologierna kan installeras i Han®-kontaktdonen. Specialinsatser och -kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för ledarterminering.
Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.
How-to-videor
HARTING ger ut lämpliga instruktionsmanualer för att underlätta installationen eller monteringen av stora komponenter. Dokumenten ger användare anvisningar om hur de ska gå tillväga under installation, byte och underhåll av HARTING-produkter1,2. Vi har även spelat in videoinstruktioner för de oftast förekommande installerade lösningarna.
Beakta:
1.) Det är kundens ansvar att utvärdera lämpligheten hos de komponenter som beskrivs här och att angivna bestämmelser för användning inom specialtillämpningar gäller, där det inte har förutsetts av HARTING.
2.) HARTING förbehåller sig rätten att introducera ändringar utan föregående avisering för att möta tillverkningsbehov, förbättrad kvalitet, konstruktionsutveckling eller annan grund.