Products & Solutions
Kontaktdon för kretskort HARTING har-flex®
Liten, flexibel, robust: Upptäck HARTING:s har-flex kontaktdon för kretskort.
Mindre, kraftfullare och robustare på samma gång är credot inom alla områden på vägen mot Industri 4.0. Den miniatyriserade designen och höga tillgängligheten hos har-flex® kontaktdon för kretskort ger tillverkare en fritt skalbar förbindningsteknik som gör det möjligt för dem att uppfylla kraven inom miniatyrisering.
Signal, Data och Power - har-flex® kontaktdon för mönsterkort erbjuder ett brett område med anslutningslösningar för kretskort, med olika designversioner och antal poler.
APPLIKATIONSEXEMPEL
Utrymmet i kontrollskåp innebär pengar inom maskin- och anläggningskonstruktion. Beroende på kraven på kundens applikation och packningsdensiteten hos IO:erna är det vanligt att 50 eller fler IO-modulinsatser strängs ihop. Det blir snabbt tydligt att varje millimeter som kan sparas i bredden hos den enskilda modulinsatsen har en avgörande inverkan på det utrymme som sparas i kontrollskåpet.
GRATIS WEBBINARIUM
RIDÅN GÅR UPP FÖR EN NY ERA INOM FÖRBINDNINGSTEKNIK FÖR KRETSKORT
Läs mer om banbrytande kretskortslösningar för Industri 4.0.
- Ridån går upp: Presentation av våra nya produkter
- Mindre, smartare mer robust: Vad utvecklingsingenjörer idag förväntar sig av konnektivitet för kretskort
- Mot en ny era: Med erfarenheter från miljoner applikationer till kontaktdon för framtiden
har-flex® Power kontaktdon för kretskort
Förutom den standardmässiga har-flex® med 1,27 mm delning erbjuder har-flex® produktfamiljen även kontaktdon med 2,54 mm delning. har-flex® Power har utvecklats särskilt för överföring av höga strömmar mellan 18 A och 29 A beroende på polantal och omgivningstemperatur.
Det flexibla polantalet från 2 till 12 är möjligt med hjälp av ett modulärt tillverkningskoncept. Därutöver kan användare välja mellan SMT och THR kraftkontaktversioner. har-flex® Power kontaktdon för mönsterkort finns att få i rak och vinklad design och kan användas i konfigurationer för mellanplans- (mezzanine) kort, förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.
har-flex® Hybrid kontaktdon för kretskort
En speciell egenskap hos kontaktdonsfamiljen har-flex® för kretskort och det modulära tillverkningskonceptet är kombinationen av signal- och kraftkontakter: har-flex® Hybrid har sett dagens ljus. Detta möjliggör kompakta och mångsidiga anslutningslösningar som är perfekta för miniatyriserade system med kretskort.
har-flex® Hybrid kontaktdon finns att få i raka och vinklade versioner och kan användas i konfigurationer för mellanplans- (mezzanine) kort, förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.
har-flex® Signal kontaktdon för kretskort
Det kända har-flex® kontaktdonet för kretskort med den beprövade 1,27 mm-delningen är perfekt för minitatyriserade industriapplikationer. Polantal från 6 till 100 i steg om 2, parat med en mängd olika raka och vinklade designversioner och IDC kabelanslutnings versioner resulterar i ett stort utbud av möjligheter. Kunder kan implementera nya och mindre system utan att behöva tumma på robustheten.
Även kundanpassade versioner kan fås på begäran. Trenden går mer och mer bort från standardiserade racklösningar mot modulariserade enheter vilket kräver miniatyriserade och kundanpassade kretskortsanordningar.
Olika polantal från 6 till 100 i alla designer
Både raka och vinklade versioner, liksom IDC-kabelkontaktdon finns att få med alla jämna antal poler mellan 6 och 100. Det är möjligt tack vare ett innovativt tillverkningskoncept som omdefinierar kundanpassade versioner till standardkomponenter. Användningen av det exakt passande antalet poler och den rätta designen tillåter maximal flexibilitet vid enhetsdesignen och stödjer miniatyriseringen av enheter.
Redo för Industri: SMT och THR nedhållare
har-flex® kontaktdon för kretskort finns att få med SMT och THR nedhållare. Nedhållare förbättrar kontaktdons robusthet och minskar belastningen på kontakterna. THR versionen kombinerar den mekaniska stabiliteten hos teknologin med genomgående hål med fördelarna med modern omsmältningslödning. Detta gör THR versionen särskilt lämplig för applikationer där höga tvärgående krafter kan förekomma, som exempelvis rektangulära kretskortskombinationer och blindpassning.
Många matningscykler och tillförlitliga kontakter
HARTING väljer de högsta standarderna på precisionen hos har-flex® kontaktfjädrarna, vilka ges en definierad kontaktyta med hög kvalitet genom en speciell poleringsprocess. Den här processen ger kontaktpunkten en särskilt hög kvalitet. Tillsammans med standardpläteringen för Prestandanivå 1 garanterar detta en tillförlitlig elektrisk anslutning under minst 500 matningscykler.
Säker hantering: Låsbyglar och dragavlastning
har-flex® HD – Card Edge kontaktdon för kretskort
Tack vare det låga antalet kontaktpunkter kan HD-Card Edge kontaktdonen användas i höghastighetsapplikationer med datahastigheter på upp till 25 Gbps. Polantal från 20 till 140 och alternativa nedhållare (SMT eller THR) låter användaren anpassa kontaktdonen till deras individuella industriella krav.
Hög hastighet upp till 25 Gbit/s
HD-Card Edge är pre-destinerad för överföringen av data och kompletterar därmed triaden ”Signal, Power och Data” i har-flex®-familjen.