Products & Solutions

Han® 1A – Kompakt, robust och mångsidig

Det kompakta, robusta och lönsamma kontaktdonet t.ex. för styrapparater, små drivsystem och kontrollskåp.

Om Han® 1A

Han® 1A – Kompakt, robust och mångsidig

Han® 1A innebär ett kompakt, robust och universellt användbart rektangulärt kontaktdonssystem för överföring i alla livlinor för Industri 4.0 (data, kraft, signaler). Allt mindre drivsystem behöver allt mindre gränssnitt, t.ex. inom maskinteknik och robotteknik. Den nya kontaktdonsserien speglar trenden med matchande chassihus och insatser. Den nödvändiga avskärmningen för motoranslutningen kan även åstadkommas med Han® 1A kontaktdon av plast.

SE WEBBINARIET OCH TA REDA PÅ MER
Han 1A

Dina fördelar i ett överblick:

  • Använder upp till 30 % mindre utrymme jämfört med Han® 3A: Kompakt kontaktdon för kraft som kan installeras i fält
  • Flexibel att använda: Överför data, signaler och kraft med upp till tolv kontakter
  • Mycket mångsidig: Modulärt system av insatser och tillbehör som passar för ett stort antal tillämpningar (IP20/IP65)
  • Det behövs mindre tid för installation: Snabb anslutning med Snap-in-teknik – inga skruvar behövs
  • Minimalt behov av lagerhållning: Tydlig struktur på kontaktdonssystemet baserat på några få baskomponenter
  • Reducerade kostnader: Överkomlig installation av kontaktdon

Konfigurator för industriella kontaktdon

Behöver du hitta rätt modulära gränssnitt snabbt och tillförlitligt för din maskinkonstruktion utan den utdragna processen att bedöma kontaktdonsdetaljer och alla kombinationsval? Han®-konfiguratorn kommer snabbt att ge dig åtkomst till den information och data som du behöver för att bestämma dig.

KONFIGURERA DIN Han® 1A ONLINE

Sortiment och nyckelfunktioner

Utrymmesbesparingar tack vare miniatyrisering

Med Han® 1A, följer HARTING trenden mot miniatyriseringen inom industrin. Allt mindre drivsystem kräver allt mindre gränssnitt, t.ex. inom maskinteknik och robotteknik. Den nya kontaktdonsserien speglar trenden med matchande chassihus och insatser. Den nödvändiga avskärmningen för motoranslutningen kan även åstadkommas med Han® 1A kontaktdon av plast. Han® 1A har mycket mindre mått än nästa större industriella kontaktdon, Han® 3A.

Till eShop

System med modulära kontaktdon

Tack vare modulariteten och det stora antalet olika tillämpningar är det lämpligt överallt där små drivsystem, givare och enheter måste försörjas. De individuella elementen går lätt att känna igen i det modulära systemet: individuella komponenter kan därför installeras snabbt för att göra ett kontaktdon som är redo att användas. I portföljen ingår även tillbehör som t.ex. fästen för snabb vägginstallation, dragavlastning och färgkodade stift.

Till eShop

Passar för många tillämpningar (IP20/IP65)

Serien följer principen för Han® modular. Kunden kan flexibelt kombinera isoleringskroppar, kontakter, chassihus och låsningar på gränssnitt och åstadkomma olika skyddsgrader enligt sina behov. En IP20-lösning med bara två komponenter kan redan installeras för användning i skyddsområden inom industrin (t.ex. balkar på maskiner och försörjningskanaler).

Det innebär inte mycket mer arbete att göra den vatten- och dammtät med enkellednings tätningsmattor, som i sin tur gör att gripdon och andra verktyg inom robotteknik kan försörjas på ett kopplingsbart sätt. Med extra chassihuselement kan skyddsgraden snabbt utökas till IP65. 

Det gör att Han® 1A möjliggör en flexibel och effektiv anslutning av verktyg och modulinsatser, t.ex. uppvärmnings- eller kylenheter, fläktar styrterminaler, belysningssystem, drivsystem och skakiga transporter. Inom trafikteknik rekommenderas Han® 1A för anslutning av dörrdrivsystem och ingångssystem, strålkastare, högtalare, skärmar, displaypaneler, varnings- och larmljus, tryckknappar, torkare, signalgeneratorer, m.m.

Till eShop

Robust och enkel att installera

Chassihus, packningar, insatser och kabeltätningar är tillverkade av höghållfasta och hållbara material (t.ex. polyamid). Kontakter med krymp- eller skruvförbindningsteknik finns för en säker och draghållfast enhetsanslutning. Krimptekniken rekommenderas för massbearbetning, för snabb installation i fält kan istället en teknik med skruvmejsel vara fördelaktig. Med Han® 1A, kan även signalgränssnitt med en täthet på upp till 12 D-Sub kontakter tillverkas.

Till eShop

Kostnadsbesparingar med ett minimalt lager

Utöver gränssnitt i en IP-skyddad miljö så passar Han® 1A perfekt för försörjning av enheter och små styrdon i utkanten av produktionsanläggningar och för att ansluta verktyg och små maskinmodulinsatser. Även med en minimal lagerhållning kan användare använda några baselement för att utrusta många olika sorters tillämpningar. Resultatet blir att Han® 1 A ger ett maximalt antal val med ett minimalt lager.

Till eShop

Maskineri

Den nya standarden för små och universella industriella kontaktdon

Den ökade miniatyriseringen inom maskin-/anläggningskonstruktion är även ett faktum i tuffare industrimiljöer. Kompakt och mångsidig – men ändå robust – industriella kontaktdon efterfrågas. För första gången tillhandahåller HARTING:s Han® 1A en kompakt och prisvärd kraftanslutning som kan användas för styrdon, små drivningar och kontrollskåp, och kan även installeras i fält.

Ta reda på mer

Transport

Utrymmesbesparande industriella kontaktdon för järnvägsfordon

Konstruktörer av järnvägsfordon letar efter miniatyriserade lösningar för att spara energi och kunna använda det installationsutrymme som finns att tillgå. Elektriska gränssnitt kan även bidra till utvecklingen då de blir mindre och effektivare. Med Han® 1A presenterar HARTING ett nytt litet men kraftfullt gränssnitt som reducerar måtten betydligt på de rektangulära industriella kontaktdon som varit minst fram till nu: Han® 3A.

Ta reda på mer