Продукция и решения
Han-Modular® – рыночный стандарт модульных соединителей
Используя семейство Han-Modular®, можно оптимально спроектировать соединители для подключения станков и оборудования.
Используя семейство Han-Modular®, можно оптимально спроектировать соединители для подключения станков и оборудования. Это можно сделать путем объединения отдельных модулей для различных передаваемых сред. Сигналы, данные, питание и сжатый воздух – в корпусах промышленных соединителей стандартных размеров. Han-Modular® предлагает удобные в обращении и очень гибкие решения, требующие мало места и обладающие разнообразными функциональными возможностями.
Преимущества для Вас:
- Объединение нескольких соединителей в один блок
- Сокращение времени монтажа
- Существенное уменьшение занимаемого места
- Экономия средств на компонентах и всей системе
- Задел на будущее благодаря гибкому расширению возможностей
Han-Modular®: бесконечные возможности комбинирования
Модульный соединитель: объедините питание, сигналы, данные и даже сжатый воздух в уникальный соединитель. Откройте для себя миллионы различных вариантов контактных сторон!
Ключевые характеристики:
Шарнирная рама предлагает больше преимуществ при монтаже и экономию в расходах
Компания HARTING дополнила широко известную блочно-модульную систему Han-Modular® новой «шарнирной рамкой плюс». Наряду с прочим, «плюсом» этой испытанной шарнирной рамки является дополнительная пружина из нержавеющей стали, скрепляющая рамку в открытом и закрытом положении, а также другие усовершенствованные детали. Экономия времени и сокращение расходов обеспечиваются за счет более простой и эффективной установки модулей в соединитель.
Передача сжатого воздуха в соединителе
Пневматический модуль Han-Modular® позволяет через соединители подавать подготовленный сжатый воздух, например, на приводы. Пневматический модуль отличается от электрических модулей голубой окраской. В зависимости от требований могут использоваться штыревые и гнездовые контакты для различных диаметров пневматического рукава (∅ = 1.6–6 мм). Модуль может использоваться в сочетании со всеми остальными модулями семейства Han-Modular®. Это означает, что при установке соответствующих модулей наряду с электропитанием и электрическими сигналами могут передаваться оптические сигналы и газообразные среды. Модуль доступен в вариантах исполнения с двумя (для ∅ рукава = 6 мм) или тремя гнездами (для ∅ рукавов = 1.6-4 мм). Гнездовые контакты доступны как с функцией запирания, так и без нее. В варианте исполнения с запиранием при расчленении соединителя подпружиненный клапан над уплотнительным кольцом закрывается. Это предотвращает утечку сжатого воздуха. В сочлененном состоянии штыревой контакт нажимает на клапан и удерживает контакт открытым.
Han-Modular® для большого количества циклов сочленения
Промышленное оборудование все чаще имеет модульную конструкцию. На производстве все шире используется мобильное оборудование, переоборудование приходится делать все чаще и в самые сжатые сроки. Это также означает, что требуется больше соединителей, рассчитанных на большое количество циклов сочленения. Шарнирная рамка HARTING Han-Modular® «High Mating Cycles» (HMC) позволяет комплектовать вставки проверенной линейки Han-Modular® контактами, рассчитанными на большое количество циклов сочленения (10 000 сочленений/расчленений).
Использование шарнирной рамки Han-Modular® HMC означает, что модули Han-Modular® можно встроить в корпус HMC и они выдержат более 10 000 циклов сочленения. Шарнирная рамка HMC отличается от обыкновенных шарнирных рамок исполнением контакта для присоединения защитного проводника заземления. У шарнирной рамки HMC этот контакт имеет специальное покрытие и прикреплен к ней особым образом.
Наличие модуля защитного заземления позволяет избавиться от специальных кабелей для соединителей питания
Компания HARTING расширила линейку Han-Modular® модулем для втычного присоединения защитного проводника заземления большого сечения (10–35 мм²). Шарнирная рамка серии Han-Modular® уже имеет два встроенных соединения для защитных проводников заземления сечением 0.5–10 мм². Проводники сечением 10–35 мм² теперь можно присоединять с помощью нового модуля защитного заземления. Специальные кабели с защитным проводником заземления уменьшенного сечения больше не требуются. Модуль защитного заземления просто устанавливается в шарнирной рамке и создает надежное электропроводящее соединение между контактом защитного заземления, шарнирной рамкой и корпусом. При этом защитный проводник обеспечивает опережающую защиту и соответствует требованиям стандарта IEC 61984.
Модульный соединитель для сетей Ethernet
Сетевые технологии и цифровизация производственных процессов привели к увеличению доли компонентов Ethernet на полевом уровне. Чтобы соответствовать этой тенденции, компания HARTING разработала коммутатор Han-Modular® US4. Он позволяет легко встраивать в сеть предприятия такое оборудование, как камеры высокого разрешения, используемые для контроля качества. Коммутатор Ethernet US4 подходит для промышленного применения и поддерживает Ethernet (10 Мбит/с), Fast Ethernet (100 Мбит/с) и Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с). К портам RJ45 можно подключить до четырех устройств. Коммутатор US4 поддерживает технологию Plug&Play, а встроенные светодиоды позволяют быстро и просто провести диагностику питания и сети. Стратегия HARTING об интеллектуальных соединителях идет дальше: ID-модуль предоставляет определенную область памяти для соединителя. Другими решениями, вырисовывающимися на горизонте, являются встроенные датчики и беспроводные модули в модульном соединителе.