Продукция и решения

HARTING har-flex® cоединитель для печатных плат

Компактный, гибкий, прочный: откройте для себя соединитель для печатных плат har-flex от HARTING

Более компактные, мощные и в то же время прочные соединители – наше кредо во всех областях на пути к четвертой промышленной революции. Благодаря миниатюрной конструкции и высокой вариативности соединителей для печатных плат har-flex® производители устройств получили технологию соединения со свободной масштабируемостью, которая выполняет требования миниатюризации.

Signal, Data и Power – соединители для печатных плат har-flex® предлагают широкий ассортимент решений для печатных плат и имеют различные конструкции и количество контактов.

 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Пространство, занимаемое шкафами управления, означает деньги в сборке машинного оборудования и строительстве предприятий. В зависимости от требований заказчика в отношении области применения и плотности монтажа вводов и выводов связывание 50 или более модулей ввода-вывода встречается достаточно часто. Скоро станет ясно, что каждый миллиметр, сэкономленный в ширине отдельного модуля, оказывает значительное влияние на пространство, сэкономленное в шкафу управления.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБ-СЕМИНАР

HARTING har-flex

Соединитель для печатных плат har-flex® Power

В дополнение к стандартной версии har-flex® с шагом между контактами 1,27 мм семейство продуктов har-flex® также имеет соединители с шагом 2,54 мм. har-flex® Power специально спроектирован для передачи тока силой от 18 до 29 А.

Гибкое число контактов от 2 до 12 стало возможным благодаря концепции модульного производства. Более того, пользователи могут выбирать между версиями силовых контактов SMT и THR. Соединители для печатных плат har-flex® Power доступны в прямых и угловых вариантах исполнения и могут применяться в параллельных (мезонинных) платах, платах расширения и конфигурациях «материнская-дочерняя плата».

Благодаря одному и тому же форм-фактору соединители har-flex® Power и Signal можно применять вместе на одной печатной плате. Это позволяет строго разделять сигналы и питание и при этом сохранять единообразие системы соединителей.

Соединитель для печатных плат har-flex® Hybrid

Особенность семейства соединителей для печатных плат har-flex® и концепции модульного производства – сочетание сигнальных и силовых контактов: появление har-flex® Hybrid. Это позволяет создавать компактные и универсальные соединительные решения, которые идеальны для миниатюрных систем на основе печатных плат.
Соединители har-flex® Hybrid доступны в прямых и угловых вариантах исполнения и могут применяться в параллельных (мезонинных) платах, платах расширения и конфигурациях «материнская-дочерняя плата».

С применением гибридных соединителей можно сэкономить пространство на печатной плате, что идеально для модульных систем ввода-вывода и других управляющих устройств.

Соединитель для печатных плат har-flex® Signal

Знакомый соединитель для печатных плат har-flex® с испытанным на практике шагом между контактами 1,27 мм идеально подходит для миниатюрных промышленных устройств. Количество контактов от 6 до 100 с шагом в два контакта в сочетании с широким ассортиментом прямых и угловых вариантов исполнения и версиями с врезными контактами открывают множество возможностей. Заказчики могут внедрять новые компактные системы, не жертвуя при этом прочностью.

По запросу возможно предоставление индивидуальных версий. Тенденция заключается в переходе от стандартных стоечных решений к модульным устройствам, для которых требуются миниатюрные и индивидуальные компоновки печатных плат.

Различное количество контактов во всех типах – от 6 до 100

Доступны как прямые и угловые версии, так и кабельные соединители для прорезания изоляции с четным количеством контактов от 6 до 100. Это стало возможным благодаря инновационной концепции модульного производства, заново определяющей понятие адаптации стандартных компонентов. Точное согласование количества контактов и конструкции обеспечивает высочайшую гибкость в проектировании устройств и поддерживает миниатюризацию.

Готовность к промышленному применению: прижимы для монтажа SMT и THR

Соединители для печатных плат har-flex® доступны с прижимами для поверхностного монтажа (SMT) и сквозного монтажа (THR). Прижимы повышают прочность соединителей и снижают нагрузку на контакты. Версия для монтажа THR сочетает в себе механическую стойкость монтажа в отверстия с преимуществами современной пайки волной припоя. За счет этого версия THR особенно хорошо подходит для устройств, в которых могут возникнуть большие поперечные нагрузки, например, при присоединении вслепую к прямоугольной печатной плате.

Большое количество циклов сопряжения и надежные контакты

HARTING следует высочайшим стандартам точности при производстве контактных пружин har-flex®, которые получают заданную высококачественную контактную поверхность в рамках специального процесса полировки. Этот процесс придает контактным точкам особенно высокое качество. В сочетании со стандартным покрытием металлом для уровня производительности 1 это обеспечивает надежное электрическое соединение для не менее чем 500 циклов сопряжения.

Безопасная работа: фиксирующие защелки и устройство защиты от натяжения

Фиксирующие защелки по бокам кабельных соединителей для печатных плат с врезными контактами обеспечивают надежное электрическое соединение даже при высоких ударных и вибрационных нагрузках. Дополнительная защита от натяжения защищает соединение с прорезанием изоляции от силы натяжения, действующей на кабель.

Индивидуальные кабельные сборки с врезными контактами

Доступные кабельные сборки:

  • с любым количеством контактов от 6 до 100
  • индивидуальной длины
  • с устройством защиты от натяжения или без него
  • AWG 30/7
  • шаг 0,635 мм

Соединитель для печатных плат har-flex® HD-Card Edge

Однокомпонентные соединители серии har-flex® HD-Card Edge с шагом между контактами 0,8 мм обеспечивают прямое подключение к печатным платам толщиной 1,6 мм.

Благодаря небольшому количеству контактных точек соединители HD-Card Edge можно применять в высокоскоростных устройствах, передающих данные со скоростью до 25 Гбит/с. Количество контактов от 20 до 140 и дополнительные прижимы (SMT или THR) позволяют пользователям адаптировать эти соединители к своим индивидуальным промышленным требованиям.

Высокая скорость передачи данных – до 25 Гбит/с

Соединитель HD-Card Edge предназначен для передачи данных и завершает триаду «сигнал, энергия и данные» в семействе har-flex®.

Готовность к промышленному применению: прижимы для монтажа SMT и THR

Соединители серии har-flex® HD-Card Edge доступны с прижимами для поверхностного монтажа (SMT) и сквозного монтажа (THR). Эти прижимы повышают прочность соединителей и снижают нагрузку на контакты. Если экономия места на плате является приоритетной, пользователи также могут воспользоваться версиями без прижимов.

Любое расстояние между мезонинными платами благодаря переходной печатной плате

Соединители Card Edge можно применять для достижения большого расстояния между параллельными печатными платами в мезонинных конфигурациях. Возможна индивидуальная адаптация этой переходной платы.

har-flex® в eCatalogue