Продукция и решения
Han® 1A – компактные, прочные и универсальные
Компактный, прочный и экономичный соединитель для контроллеров, небольших приводов и шкафов управления.
О линейке Han® 1A
Han® 1A – компактные, прочные и универсальные
Han® 1A – это система компактных, прочных и универсальных прямоугольных соединителей для всех артерий четвертой промышленной революции (данные, питание, управляющие сигналы). Оборудование становится более компактным, и требуются все более компактные интерфейсы, например, в области станкостроения и робототехники. Новая серия соединителей отвечает требованиям этой тенденции линейкой кожухов и контактных вставок. Пластиковыми соединителями Han® 1A можно также добиться и необходимого экранирования для соединений двигателя.
Преимущества для вас:
- Занимает на 30 % меньше места: компактный соединитель для подачи питания, который можно устанавливать в полевых условиях
- Гибкость в применении: передача данных, управляющих сигналов и питания с помощью максимум двенадцати контактов
- Высокая универсальность: модульная система вставок и дополнительных принадлежностей для применения в помещениях и под открытым небом (IP20/IP65)
- Меньшее время на установку: быстрое соединение с помощью технологии Snap-In – винты не требуются
- Минимальные складские запасы: четко структурированная система соединителей, основанная на нескольких базовых компонентах
- Сокращение расходов: доступные установочные соединители
Сконфигурируйте свой соединитель Han® 1A
Нужно быстро, надежно и без длительного изучения подробных характеристик соединителей и многочисленных вариантов комбинаций найти подходящие модульные интерфейсы при проектировании станка? Конфигуратор Han® поможет быстро получить всю нужную информацию и данные, необходимые для принятия решений.
Ассортимент и ключевые особенности
Экономия пространства благодаря миниатюризации
Новая линейка соединителей HARTING Han® 1A следует за тенденцией к миниатюризации в промышленном секторе. Оборудование становится более компактным, и требуются все более компактные интерфейсы, например, в области станкостроения и робототехники. Новая серия соединителей отвечает требованиям этой тенденции линейкой кожухов и контактных вставок. Пластиковыми соединителями Han® 1A можно также добиться и необходимого экранирования для соединений двигателя. Han® 1A имеет значительно меньшие габариты по сравнению со следующим по величине промышленным соединителем Han® 3A.
Система модульных соединителей
Благодаря модульности и различным применениям он подходит для всех областей, в которых требуется снабжение малых приводов, датчиков и устройств. В модульной системе легко распознать отдельные элементы: единичные компоненты можно быстро собрать в форме готового к работе соединителя. Ассортимент также включает в себя дополнительные принадлежности, такие как крепления для быстрого монтажа на стене, механизмы снятия нагрузки с кабеля или штифты с цветовым кодированием.
Широкий спектр областей применения (IP20/IP65)
Эта серия следует модульному принципу Han®. Заказчик может гибко сочетать контактные вставки, контакты, кожухи и фиксаторы интерфейсов и добиться требуемой степени защиты. Из всего лишь двух компонентов уже можно собрать решение со степенью защиты IP20, которое можно применять в защищенных областях на производстве (например, на стойках станков и каналов снабжения).
Потребуется еще совсем немного усилий, и этот соединитель превратится в защищенное от воды и пыли решение с уплотнителем для одиночных проводов, которое в свою очередь позволит снабжать захват и другие инструменты робота с возможностью быстрого подключения/отключения. С дополнительными элементами кожуха степень защиты можно быстро довести до IP65.
Таким образом, Han® 1A обеспечивает гибкое и эффективное соединение инструментов и модулей, таких как нагревательные и охладительные блоки, вентиляторы, пульты управления, системы освещения, приводы и вибрационные конвейеры. В области транспортной техники Han® 1A рекомендуется для соединения приводов дверей и систем входа, освещения, фар, динамиков, экранов, приборных панелей, сигнальных и аварийных огней, кнопок, дворников и генераторов сигналов.
Прочность и простота установки
Кожухи, прокладки, вставки и кабельные сальники изготовлены из высокостойкого прочного материала (полиамида). Для надежного соединения устройств с защитой проводников, доступны контакты с обжимным или винтовым соединением. Технология обжима рекомендуется для серийного производства, а винтовая фиксация имеет свои преимущества в случае быстрой установки в полевых условиях. Серия Han® 1A также позволяет собрать сигнальные интерфейсы с плотностью до 12 контактов D-Sub.
Сокращение расходов за счет минимальных складских запасов
Помимо интерфейсов в среде со степенью защиты IP, Han® 1A идеально подходит для снабжения устройств и малых исполнительных элементов на периферии производственных предприятий и для подключения инструментов или модулей малых станков. Даже с минимальными складскими запасами с помощью нескольких основных элементов пользователи могут оборудовать множество различных устройств. В результате Han® 1 A обеспечивает максимальное число вариантов при минимальных имеющихся запасах.
Машинное оборудование
Новый стандарт небольших универсальных промышленных соединителей
Помимо сектора станкостроения и производства промышленных установок, миниатюризация востребована и для применения в суровых промышленных условиях. Там тоже требуются компактные и универсальные, но при этом прочные промышленные соединители. Соединитель HARTING Han® 1A от – это первый компактный, доступный соединитель для подключения питания, который можно применять и для контроллеров, небольших приводов и шкафов управления, а также устанавливать в полевых условиях.
Транспортировки
Компактные промышленные соединители для железнодорожного подвижного состава
Для эконимии электроэнергии и оптимально использовать доступное установочное пространство, проектировщики железнодорожного подвижного состава ищут миниатюрные решения. Электрические интерфейсы также вносят свой вклад в эти разработки, становясь меньше и эффективнее. HARTING представляет Han® 1A – это новый небольшой, но при этом мощный интерфейс, габариты которого значительно меньше габаритов самого компактного прямоугольного промышленного соединителя Han® 3A.