Продукция и решения

Промышленные соединители Han®

Быстрое и простое обращение, живучесть, гибкость в применении, долгий срок службы и в идеале сборка без инструментов: чего бы вы ни ожидали от соединителя, Han® вас не разочарует. Вы получите даже больше.

О возможностях подключения в промышленной среде

СМОТРЕТЬ ВЕБ-СЕМИНАРЫ-2021

Веб-семинары по запросу:

Экономия на эксплуатационных расходах и электричестве для центров обработки данных

Серия веб-семинаров HARTING о железнодорожной отрасли-2021 – часть I

Высококачественные данные о продукции для ускорения процесса проектирования

От фрезеровальных станков до автоматических штор: компактные универсальные соединители для (почти) любых целей

Какая детализация вам нужна? Руководство по модульности в машиностроении

Концепции систем для важнейших тенденций в железнодорожной отрасли

Перспективы соединителей постоянного тока в промышленной среде

Заказные промышленные соединители с конфигуратором Han®

Надежные и безопасные соединения для модульных аккумуляторных систем накопления и хранения энергии

Упрощение сборки электрошкафов

Промышленные соединители Han® обеспечивают надежную и подключаемую передачу электропитания, сигналов и данных и отвечают самым высоким требованиям. В дополнение к прямоугольной сверхпрочной стандартной конструкции типоразмерный ряд Han® предлагает модульные, компактные и легкие соединители, предоставляющие широкий спектр решений для машиностроения, транспорта, энергетики, автомобильной промышленности и сферы соединения устройств. Поколение Han-Smart® внедряет интеллект в соединитель.

Онлайн-конфигуратор промышленных соединителей

Нужно быстро, надежно и без длительного изучения подробных характеристик соединителей и многочисленных вариантов комбинаций найти подходящие интерфейсы при проектировании станка? Конфигуратор Han® поможет быстро получить всю нужную информацию и данные, необходимые для принятия решений. Создайте свою первую конфигурацию прямо сейчас.

Онлайн-конфигуратор промышленных соединителей

Конструкция промышленного соединителя

Собранный промышленный соединитель состоит из следующих отдельных компонентов:

  • Защита кабельного ввода
  • Кожухи
  • ...
Подробнее о конструкции промышленного соединителя

Технология соединения

В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты.

Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.

Подробнее о технологии соединения

Системы фиксации для кожухов и корпусов

Фиксаторы кожухов и корпусов не только защищают соединитель от непреднамеренного размыкания, но и повышают герметичность. Наиболее часто применяемым фиксатором для промышленных соединителей являются фиксирующие защелки. Однако существует несколько механизмов, доступных в различных версиях, каждая из которых имеет свои преимущества и подходит для особых областей применения.

Подробнее о системах фиксации для кожухов и корпусов

Степень защиты IP (защита от прикосновения, проникновения пыли и воды)

Корпус, уплотнитель и фиксатор соединителя обеспечивают защиту контактной зоны от внешних воздействий, например: механических ударов, попадания посторонних предметов, пыли, проникновения влаги, воды и других жидкостей (чистящих средств, охлаждающих жидкостей, масел и т. д.).

Конкретная степень защиты корпуса описана в стандартах IEC 60 529 и DIN EN 60 529, которые классифицируют корпусы в зависимости от степени защиты от посторонних предметов и воды.

Подробнее о степенях защиты IP
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Обучающие видеоролики

Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также предлагаем для ознакомления видео инструкции. 

Обучающие видеоролики: помощь в сборке соединителей

Ассортимент компонентов Han®

Han-Modular® – рыночный стандарт модульных соединителей

Используя семейство Han-Modular®, можно оптимально спроектировать соединители для подключения машинного оборудования. Это можно сделать путем объединения отдельных модулей для различных передаваемых сред. Сигналы, данные, питание и сжатый воздух – в корпусах промышленных соединителей стандартных размеров. Han-Modular® предлагает удобные в обращении и очень гибкие решения, требующие мало места и обладающие разнообразными функциональными возможностями.

Подробнее о Han-Modular®

Han-Eco® – соединители из высокопрочного пластика

Ассортимент Han-Eco® включает в себя ряд кожухов и корпусов, изготовленных из высокопрочного пластика. Благодаря стойкости к воздействию окружающей среды эти кожухи и корпуса подходят для эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Применение пластика также обеспечивает значительные преимущества с точки зрения весовых и стоимостных показателей по сравнению с металлическими кожухами и корпусами.

Подробнее о Han-Eco®

Han-Smart® – интеллект в соединителе

Интеллект в соединителе – вот стратегия Han-Smart. HARTING сочетает свой многолетний опыт в области разработки и производства соединительных устройств с новейшими технологиями для расширения ассортимента хорошо известных соединителей HARTING. Те изделия, которые найдут применение в умной промышленности, должны соответствовать новым требованиям к динамике и универсальности. Производство можно сделать более экономичным, развивая связь и объединение в сети.

Подробнее о Han-Smart®

Han® F+B – гигиеничные и прочные

Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные кожухи, корпуса и уплотнения защищают внутренние контакты от струй воды и агрессивных чистящих средств, сертифицированных Ecolab и имеющих разрешение FDA 21. Струи воды из очистителей высокого давления не проникают в кожухи/корпуса, когда они находятся в закрытом положении.

Подробнее о Han® F+B

Han® ES Press – технология быстрого присоединения и встроенные вставные перемычки

Чтобы повысить гибкость модульной сборки, соединитель должен обеспечивать быструю установку, простую замену и легкое выявление неисправностей. HARTING выполняет эти требования с помощью Han® ES Press. Теперь вставка обеспечивает быстрое присоединение без использования инструментов. Кроме того, пользователи могут быстро и просто перемыкать контакты, устанавливая штыревые перемычки прямо в соединитель.

Подробнее о Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox – следующее измерение модульности

Гибкого и надежного снабжения быстро и линейно перемещающихся компонентов станков и систем достигают благодаря применению энергетических сетей. С Han-Modular® Flexbox HARTING предлагает новый интерфейс в модульной системе с пластиковыми корпусами. Более длинные и перемещающиеся кабельные линии для станков и их модулей проще устанавливать и обслуживать.

Подробнее о Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® – от подачи питания к передаче данных

Универсальность Han-Yellock®, обеспечивает высочайшую безопасность и надежность, разгружает технически сложные компоненты, такие как коммутационные шкафы, и практически не требует инструментов для сборки.

Подробнее о Han-Yellock®

Дополнительные услуги от HARTING

Кабельные сборки

Своей услугой поставки комплектных кабельных сборок мы создаем дополнительную ценность для наших клиентов. После определения конкретных требований мы предлагаем комплексное решение с учетом всех аспектов. Тем самым мы предоставляем нашим клиентам механизм «единого окна» по всем вопросам в области соединительных устройств.

Кабельные сборки от HARTING

Модифицированные изделия

Если составные части изделия HARTING не полностью соответствуют вашим требованиям, мы модифицируем их согласно вашим пожеланиям. Мы можем превратить стандартное изделие в изделие, полностью соответствующее требованиям вашей компании.

Модифицированные изделия от HARTING

Новые разработки

Для тех конкретных задач, которые невозможно решить с помощью серийно выпускаемых изделий, мы совместно с вами разрабатываем и реализуем совершенно новые решения, полностью соответствующие вашим комплексным требованиям.

Новые разработки от HARTING

Области применения

Транспортировки

Мы поставляем соединители для передачи энергии, данных и сигналов на железнодорожном транспорте. Сетевые магистрали Ethernet и инфраструктуры данных (например, для датчиков и систем обслуживания пассажиров) – вот лишь некоторые примеры их возможного практического применения. Соединители также применяют во время технического обслуживания и интеграции стационарной железнодорожной инфраструктуры. Средства связи для наружного применения на железнодорожном транспорте требуют надежных решений, которые могут выдержать сильное воздействие окружающей среды, такое как мелкий щебень, коррозия и сильные колебания температуры.

Ознакомьтесь с типичными областями применения

Машинное оборудование – металлообработка

HARTING предлагает электромеханические, оптические и пневматические интерфейсы, а также кабельные сборки для станков механической обработки. Ассортимент включает в себя решения для всех традиционных соединений подачи питания, обеспечения управления, передачи сигналов и данных в сегменте рынка, который простирается от модулей и функциональных блоков станков до компактных станков, связанных производственных систем с комплексным управлением и робототехнических систем.

Ознакомьтесь с типичными областями применения

Машинное оборудование – пластмасса

Мы поставляем стандартизированные (например, EUROMAP) или заказные электромеханические интерфейсы и компоненты, а также кабельные сборки для передачи данных, сигналов и питания. Наши решения обеспечивают гибкую и модульную структуру машинного оборудования в области производства пластмасс и упаковки.

Открыть типичные области применения

Робототехника

Промышленные соединители передают питание и сигналы между электрошкафами и роботами. Решения для связи HARTING позволяют применять вставные инструменты в головке робота и повышают коммуникационную способность работа. Своей компактной конструкцией они поддерживают миниатюризацию.

Ознакомьтесь с типичными областями применения

Ветроэнергетика

В энергетическом секторе надежные соединения очень важны в сфере генерации и передачи электроэнергии. Электрические соединители используются для подключения сильноточных компонентов в электроэнергетических установках. Такие соединители могут обеспечивать передачу данных и сигналов, необходимых для мониторинга состояния установок.

Ознакомьтесь с типичными областями применения

Распределение и накопление электроэнергии

Мы поставляем надежные интерфейсы данных, сигналов и электропитания для систем распределения и накопления энергии. Они отличаются возможностями быстрой установки, модульной конструкцией и простотой встраивания в системы управления энергоснабжением и контроля за ним.

Ознакомьтесь с типичными областями применения

Что говорят наши заказчики

Простой Plug & Play-соединитель Han-Eco® для УРП в центрах обработки данных (Schneider Rack Systems)

Schneider Electric

Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.

https://www.commeo.com

Интервью - Sandro Dobler, компания Stadler Bussnang AG РУС

Stadler Bussnang AG

Stadler – международная компания-производитель железнодорожного подвижного состава, головной офис которой находится в коммуне Буснанг на западе Швейцарии. Она была основана в 1942 году; общее число сотрудников в различных центрах производства, обслуживания и разработок в Швейцарии, Германии, Испании, Польше, Венгрии, Чешской Республике, Беларуси и США составляет 7600 человек.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

European XFEL – исследовательский центр высшего класса: в нем генерируют ультракороткие вспышки рентгеновского излучения – 27 000 раз в секунду с яркостью, которая в миллиард раз выше, чем у лучших традиционных источников рентгеновского излучения. Крупнейший в мире лазер рентгеновского излучения открывает совершенно новые возможности для исследований для ученых и пользователей в промышленности.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Почти 40 лет мы поставляем системы анализа и их компоненты для постоянного анализа процессов в различных областях. Мы предлагаем полный спектр услуг в области анализа процессов. От отдельных компонентов в технологическом процессе до полностью собранных и установленных аналитических контейнеров для онлайн-анализа.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV – новая растущая компания, работающая в области накопления и хранения энергии и энергоэффективности. Главная задача ATEPS – разрабатывать и выводить на рынок новые технологии, которые ускоряют переход к системе устойчивой энергетики.

http://ateps.com

Кожухи и корпуса для соединителей Han®

Для стандартного применения в промышленности (IP65)

  • Множество вариантов, размеров, конструкций и кабельных выводов кожухов и корпусов для идеальной совместимости с вашей областью применения
  • Проверенные временем кожухи и корпуса из литого алюминия с порошковым покрытием с удобными фиксирующими защелками Han-Easy Lock® 
  • Легковесные кожухи и корпуса из высокопрочного пластика для применения внутри помещений и снаружи

Идеально для...

  • Механического оборудования и планирования производства
  • Автоматизации и робототехники
  • Транспортостроение
  • Автомобилестроения
  • Технологий измерения и управления

Кожухи и корпуса в eShop:

Han® A
Узкий тип

Han® B
Широкий тип

Han-Compact®
Компактный тип

Han-Eco®
Кожухи и корпуса из пластика

Han® HP Direct
Для монтажа соединителя непосредственно в электрошкафу

Компактные и простые в обращении вставные соединения (IP65)

  • Современная функциональная конструкция
  • Работа одной рукой стала возможной благодаря внутреннему уплотнению и фиксирующим защелкам
  • Высокая плотность передачи с несколькими соединителями
  • Варианты для использования внутри и вне помещений

Идеально для...

  • Механического оборудования и планирования производства
  • Автоматизации и робототехники
  • Сборки устройств и электрошкафов

Кожухи и корпуса в eShop:

Han-Yellock®

Han® PushPull

Для сложных климатических условий (IP65)

  • Кожухи и корпуса из литого цинка с порошковым покрытием обеспечивают отличную защиту от коррозии
  • Фиксирующие защелки из высококачественной нержавеющей стали
  • Специальные кабельные сальники для кожухов: с механизмом разгрузки от натяжения, защитой от перегибов и скручивания кабеля

Идеально для...

  • Областей применения со сложными климатическими условиями
  • Механического оборудования и планирования производства
  • Производства железнодорожного подвижного состава

Кожухи и корпуса в eShop:

Han® M

Для применения в системах с повышенными требованиями к ЭМС (IP65)

  • Кожухи и корпуса из литого алюминия с электропроводящими поверхностями и внутренними уплотнениями
  • Кабельные сальники, устойчивые к ЭМП
  • Удобные фиксирующие защелки серии Han-Easy Lock®

Идеально для...

  • Чувствительных интерфейсов, которые требуют защиты от электрических, магнитных и электромагнитных помех

Кожухи и корпуса в eShop:

Han® EMV

Для суровых климатических условий вне помещений (IP68)

  • Внутреннее уплотнение и устойчивый к коррозии литой алюминиевый сплав, стойкий даже к суровым климатическим условиям
  • Винты из нержавеющей стали для устойчивых к вибрации фиксирующих защелок

Идеально для...

  • Применения в железнодорожном подвижном составе и стационарной железнодорожной технике
  • Применения в ветрогенераторах
  • Сред с высоким давлением, защитные  герметичные уплотнения

Кожухи и корпуса в eShop:

Han® HPR

Защита от крайне способствующих коррозии атмосфер (IP65)

  • Предельная стойкость к химикатам и другим агрессивным воздействиям окружающей среды, так как кожух/корпус, фиксирующая защелка и кабельный сальник изготовлены из нержавеющей стали

Идеально для...

  • Отрасли продуктов питания и лекарственных препаратов
  • Моечных и окрасочных цехов на производственных линиях

Кожухи и корпуса в eShop:

Han® INOX

Защита от регулярной очистки (IP69K)

  • Надежная защита электрических соединений, даже когда они ежедневно подвергаются мойке под большим давлением или паром
  • Конструкция и материалы подходят для применения в области продуктов питания

Идеально для...

  • Отрасли продуктов питания и напитков

Кожухи и корпусы в eShop:

Han® F+B

Стойкость к высоким температурам окружающей среды (IP65)

  • Особенно устойчивые к высокой температуре кожухи и корпусы соединителей могут выдерживать температуру до 200 °C благодаря высокопрочным материалам и противопригарному покрытию

Идеально для...

  • Литьевых машин, сушильных установок, нагревательных элементов и т. д.

Кожухи и корпусы в eShop:

Han® High Temp

Для большого количества циклов сопряжения (IP65)

  • Более 10 000 циклов сопряжения стали возможны благодаря износостойкой фиксирующей катушке и высокопрочным контактам

Идеально для...

  • Мобильных устройств/оборудования
  • Испытательных и контрольных приборов
  • Систем смены инструментов

Кожухи и корпусы в eShop:

Han® HMC

Для взрывоопасных зон (IP65)

  • Соответствует требованиям для искробезопасного применения (в системах, где необходима защита от воспламенения)
  • Сплав корпуса прекрасно подходит для среды с большим количеством метанной угольной пыли

Идеально для...

  • Контуров с искробезопасным исполнением в потенциально взрывоопасных атмосферах, зоны 1 и 2
  • Горнодобывающей промышленности
  • Химической промышленности

Кожухи и корпусы в eShop:

Han® Ex

Для закрытых коммутационных помещений и электрошкафов (IP20)

  • Эффективные вставные соединители для применения в закрытых электрических системах
  • Пластиковые детали для стыковых контактных вставок без защиты от прикосновения (согласно соответствующим стандартам)

Идеально для...

  • Электрошкафов
  • Закрытых коммутационных помещений
  • Распределительных коробок

Кожухи и корпусы в eShop:

Han-Snap®

Разъемное соединение для выравнивания потенциалов (IP65)

  • Пластиковый кожух/корпус желтого/зеленого цвета для вставных заземляющих систем
  • Механизм защиты от размыкания: фиксирующие элементы предотвращают непреднамеренное отсоединение

Идеально для...

  • Мобильных систем накопления электроэнергии
  • Механического оборудования и планирования производства
  • Мобильных устройств/оборудования  

Кожухи и корпусы в eShop:

Han® GND

Дополнительная информация

Степень защиты IP (защита от прикосновения, проникновения пыли и воды)

Корпус, уплотнитель и фиксатор соединителя обеспечивают защиту контактной зоны от внешних воздействий, например: механических ударов, попадания посторонних предметов, пыли, проникновения влаги, воды и других жидкостей (чистящих средств, охлаждающих жидкостей, масел и т. д.).

Конкретная степень защиты корпуса описана в стандартах IEC 60 529 и DIN EN 60 529, которые классифицируют корпусы в зависимости от степени защиты от посторонних предметов и воды.

Подробнее о степенях защиты IP

Системы фиксации для кожухов и корпусов

Фиксаторы кожухов и корпусов не только защищают соединитель от непреднамеренного размыкания, но и повышают герметичность. Наиболее часто применяемым фиксатором для промышленных соединителей являются фиксирующие защелки. Однако существует несколько механизмов, доступных в различных версиях, каждая из которых имеет свои преимущества и подходит для особых областей применения.

Подробнее о системах фиксации для кожухов и корпусов

Держатель контакта для соединителей Han®

Для типичных промышленных вставных соединений

  • Стандартные вставки для кожухов/корпусов размеров A и B
  • Контакты питания и сигналов применяются в едином изоляторе
  • Винтовое, обжимное, плоскопружинное присоединение или Han-Quick Lock®
  • Технология быстрого присоединения Han® ES Press

Вставки в eShop:

Han® D  (7-128 контактов, 10 А/50-250 В)

Han® DD  (24-216 контактов, 10 А/250 В)

Han ® A  (3-32 контакта, 10-16 А/250-400 В)

Han® E/ES/ESS  (6-48 контактов, 16 А/500 В)

Han® EE  (6-92 контакта, 16 А/500 В)
Подключение обжимом

Han® EEE  (40-64 контакта, 16 А/500 В)
Для кожухов/корпусов Han® B

Han® HsB  (6-12 контактов, 35 А/690 В)
Для высоких токов

Для модульных/гибридных вставных соединений

  • Различные модули для передачи питания, сигналов, данных и сжатого воздуха можно встроить в один кожух/корпус
  • Питание, данные и/или сигналы можно передавать в едином изоляторе

Вставки в eShop:

Модульные вставки:

Han-Modular®  (1-36 контактов на модуль, 1-200 А/30-5000 В)

Han-Yellock®  (5-48 контактов, 20 А/500 В)

Комбинированные вставки:

Han-Com®  (3-87 контактов, 4-200 А/50-2000 В)
Питание + сигналы

Han-Brid®  (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные

Han® 3 A Hybrid  (3-4 контакта + RJ45, 12-16 А/48-300 В)
Питание + RJ45

Для очень компактных соединений

  • Экономия места за счет высокой плотности контактов и/или компактной конструкции корпуса

Вставки в eShop:

Han® Q  (1-21 контакт, 5-100 А/50-830 В)
Для кожухов/корпусов Han-Compact®

Han-Yellock®  (5-48 контактов, 20 А/500 В)
Модульные вставки

Han-Brid®  (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные

Для большого числа циклов сопряжения

  • Высокопрочные контакты для более чем 10 000 циклов сопряжения

Вставки в eShop:

Han® HMC  (2-150 контактов, 1-40 А/10-830 В)

Для высоких токов/напряжений

  • 16-650 ампер
  • 830-4000 вольт

Вставки в eShop:

Han Hv E®/Han® Hv ES  (3-16 контактов, 16 А/830 В)

Han® Q  (8-21 контакт, 16-40 А/830 В)

Han-Modular®  1-8 контактов, до 200 А/до 5000 В)

Han® HC Modular  (1-10 контактов, 250-650 А/2000-4000 В)

Для низких токов/напряжений

  • 10-25 ампер
  • 25-50 вольт

Вставки в eShop:

Staf®  (6-40 контактов, 10-25 А/25 В)

Han-Brid®  (2-6 контактов, 10 А/50 В)
Питание + данные

Для высоких температур

  • Особенно устойчивые к высоким температурам вставки (до 200 °C)

Вставки в eShop:

Han® High Temp  (6-24 контакта, 16 А/500 В)

Для измерения температуры

  • Железо-константановые контакты типа J согласно стандарту DIN IEC 584 с обжимным или винтовым присоединением

Вставки в eShop:

Han® Thermocouple  (10-24 контакта, 16 А/250-400 В)

Для закрытых коммутационных помещений и электрошкафов

  • Серия соединителей, сочетающая в себе характеристики стандартных вставок и клеммных колодок
  • Стандартные вставки в сочетании с элементами Han-Snap®
  • Соединители для прохода через панель и интерфейсы для приборов

Вставки в eShop:

Соединитель с клеммной колодкой:

Han D® AV  (40-64 контакта, 10 А/250 В)

Han® E(S) AV  (6-24 контакта, 16 А/500 В)

Стандартные вставки в сочетании с элементами Han-Snap®

Проход через панель:

Han-Port® AV
для подключения внешних устройств, таких как ноутбуки или ПК

Для потенциальной мультипликации

  • Мультипликатор для соединителя с клеммной колодкой
  • Поддержка гнезда для Han-Yellock®
  • Han® ES Press в сочетании с вставными перемычками также подходит для соединения звездой или треугольником

Вставки в eShop:

Мультипликатор Han D® AV  (20 контактов, 16 А/690 В)

Han-Yellock®  (5-48 контактов, 20 А/500 В)

Han® ES Press  (6-48 контактов, 16 А/500 В)

Для разъемного соединения для выравнивания потенциалов

  • Держатель контакта для вставных систем заземления
  • Для применения с обжимными или аксиально-винтовыми контактами, многожильным проводом от 10 до 35 мм²

Вставки в eShop:

Han® GND

Контакты для соединителей Han®

Электрические контакты

  • Штыревые и гнездовые контакты для вставок Han®
  • Специальные компоненты, штыревые и гнездовые, для большого количества циклов сопряжения или высоких температур
  • Применимы в модулях Han® MegaBit и GigaBit

Контакты в eShop:

Электрические контакты

Пневматические контакты

  • Изготавливаются из пластика или металла, для модуля Han-Modular® Pneumatic
  • Позволяют передавать данные, сигналы и питание вместе с сжатым воздухом в одном модульном соединителе

Контакты в eShop:

Пневматические контакты

Контакты для печатной платы

  • Непаяные контакты питания до 60 А с фиксатором Han-Fast® Lock
  • С помощью переходников соединители Han® можно применять для прямого подключения к печатным платам

Контакты в eShop:

Han-Fast® Lock

Переходник печатной платы

Оптические контакты

  • Для ПОВ, многомодовых и одномодовых оптоволоконных кабелей, оптоволокна с ТЗП

Контакты в eShop:

Оптические контакты

Дополнительная информация

Технология соединения

В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты. 

Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.

Подробнее о технологии соединения
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Обучающие видеоролики

Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.

Обучающие видеоролики: помощь в сборке соединителей

Дополнительные принадлежности и инструменты для соединителей Han®

Дополнительные принадлежности и запасные детали

HARTING предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей и запасных деталей:

  • Переходные платы
  • Кабельные сальники
  • Кодировки
  • Стыковочные рамки
  • Изолирующие рамки, крепежные рамки
  • Фиксирующие защелки
  • Уплотнения

Дополнительные принадлежности и запасные детали в eShop:

Обзор дополнительных принадлежностей

Инструменты

Для поддержки наших соединителей и системных компонентов HARTING предлагает широкий выбор специальных инструментов и приборов, которые ускоряют и упрощают присоединение и сборку.

Инструменты и оборудование в eShop:

Обжимные инструменты

Обжимное оборудование

Инструменты для сборки

Инструменты для извлечения

Инструменты для снятия изоляции

Дополнительная информация

Технология соединения

В соединители Han® можно встроить наиболее часто применяемые средства присоединения. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты. 

Выбор верного способа присоединения в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы присоединения имеют различные преимущества в разных условиях производства.

Подробнее о технологии соединения
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Обучающие видеоролики

Чтобы упростить установку или сборку крупных деталей наших решений для связи, HARTING публикует соответствующие руководства и инструкции. Эти документы объясняют пользователям, как нужно действовать во время установки, замены или технического обслуживания продуктов HARTING1,2. Для наших наиболее часто устанавливаемых решений мы также создаем видеоинструкции.

Обучающие видеоролики: помощь в сборке соединителей

 

Уведомления:

1.)  Заказчик несет ответственность за оценку пригодности описанных здесь компонентов и применимости указанных постановлений к любым особым областям применения, не предусмотренным компанией HARTING.
2.)  Компания HARTING оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в ответ на производственные требования, повышение качества, улучшение конструкции или по иным причинам.