Products & Solutions
Han-Modular® - O padrão do mercado para conectores modulares
A série de conectores modulares: integrando potência, sinais, dados e até mesmo ar comprimido em uma única interface.
Com a série Han-Modular®, você pode projetar conectores ideais para alimentar o maquinário e os equipamentos. Isso é possível graças à combinação de módulos individuais para diferentes mídias de transmissão. Sinais, dados, potência e ar comprimido em carcaças/bases industriais de tamanho padrão. Han-Modular® oferece soluções altamente flexíveis e de fácil utilização com dimensões reduzidas e funcionalidade versátil.
Suas vantagens em resumo:
- Integração de múltiplos conectores em uma única unidade
- Tempos de instalação menores
- Redução significativa da necessidade de espaço
- Economia de custos nos componentes e em todo o sistema
- Viabilidade futura em virtude das melhorias flexíveis
Han-Modular®: Infinitas possibilidades de combinação
O conector modular: junta potência, sinais, dados e até mesmo ar comprimido em um único conector. Descubra milhões de diferentes tipos de conexão!
Principais características:
Os quadros articulados oferecem mais vantagens de instalação e economia de custos
A HARTING complementou o conhecido sistema modular Han-Modular® com a adição de um novo "quadro articulado plus". Uma das vantagens do comprovado quadro articulado vem sob a forma de uma mola adicional de aço inoxidável, a qual mantém a estrutura unida nas posições aberta e fechada, bem como outros detalhes que foram otimizados. As vantagens de tempo e de custo específicas têm origem no fato de que a montagem dos módulos do conector é mais fácil e mais eficiente.
Transmissão de ar comprimido pelo conector
O Han-Modular® Pneumatic Module permite que o ar comprimido preparado seja transmitido através dos conectores, o qual é requerido, por ex., em drives. A cor azul do módulo pneumático o diferencia dos módulos elétricos. Dependendo das necessidades, os contatos macho e fêmea podem ser usados com vários diâmetros de mangueira pneumática (∅ = 1,6 mm a 6 mm). O módulo também pode ser combinado com todos os outros módulos da série Han-Modular®. Isso significa que além de energia e sinais elétricos, também podem ser transmitidos em modo plugável sinais de fibra óptica e mídias gasosas. O módulo está disponível em versões com dois (para mangueira com ∅ = 6 mm) ou três encaixes para plugue (para mangueiras com ∅ = 1,6 mm a 4 mm). Os contatos fêmea estão disponíveis com ou sem função de desligamento. Na versão com desligamento uma válvula acionada por mola fecha sobre um anel O-ring quando o conector é aberto. O qual evita o escapamento do ar comprimido. Quando plugado, o contato macho pressiona contra a válvula e mantém o contato aberto
Han Modular® para muitos ciclos de conexão
As instalações industriais apresentam cada vez mais projetos modulares. Cada vez mais equipamentos móveis são usados na produção e as substituições são feitas com maior frequência e o mais rápido possível. Isso também significa que são requeridos mais conectores projetados para um grande número de ciclos de conexão. Os quadros articulados do HARTING Han-Modular® com “Muitos Ciclos de Conexão” (HMC) permitem a integração de contatos projetados para ciclos de conexão especialmente elevados (10.000 inserções/remoções) em insertos da comprovada série Han-Modular®.
A utilização dos quadros articulados de Han Modular® HMC significa que os módulos Han-Modular® podem ser integrados em uma base HMC e, consequentemente, equipados para mais de 10.000 ciclos de conexão. Os quadros articulados HMC diferenciam-se dos quadros articulados convencionais, em especial pelo contato Terra. O contato é especialmente revestido no quadro articulado HMC e fixado no mesmo por um processo especial.
O módulo Terra elimina os cabos especiais dos conectores de energia
A HARTING estendeu a série Han Modular® com a introdução de um módulo para a conexão plugável de grandes seções transversais de Terra (10-35 mm²). O quadro articulado da série Han Modular® já apresenta duas conexões Terra integradas para a faixa de seções transversais de 0,5 mm²–10 mm². As seções transversais de 10 mm²–35 mm² podem ser agora realizadas utilizando o novo módulo Terra plugável. Não são mais necessários cabos especiais com Terra reduzida. O módulo Terra é simplesmente montado no quadro articulado, criando uma conexão eletricamente condutora e segura do contato Terra até o quadro articulado e a base. A conexão de proteção Terra é pré-confeccionada e obedece à norma IEC 61984.
Conector modular para redes Ethernet
A ligação em rede e a digitalização dos processos de produção produziu um aumento da proporção de componentes Ethernet no nível de campo. Para seguir essa tendência, a HARTING desenvolveu o switch Han Modular® US4. O US4 permite que componentes, como as câmeras de alta resolução utilizadas para garantir qualidade, possam ser, por exemplo, integrados na rede da instalação produtiva com pouco esforço. O switch de Ethernet US4 é adequado para aplicações industriais e suporta Ethernet (10 Mbit/s), Ethernet rápida (100 Mbit/s) e Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Podem ser conectados até 4 dispositivos através de portas RJ45. O switch US4 é compatível com Plug&Play, e os LEDs integrados fornecem diagnósticos de energia e rede rápidos e fáceis. A estratégia da HARTING com direcionamento para conectores inteligentes vai além: um módulo ID fornece espaço de memória para o conector. Outras soluções que surgem no horizonte são os sensores e os módulos sem fio integrados no conector modular.