Products & Solutions
Conector para PCI HARTING har-flex®
Pequeno, flexível, robusto: descubra o conector para PCI har-flex da HARTING.
Menor, mais potente e mais robusto ao mesmo tempo é o fundamento em todas as áreas à caminho da Indústria 4.0. O design miniaturizado e a alta variabilidade do conector para PCI har-flex® fornecem aos fabricantes de dispositivos uma tecnologia de conexão livremente escalonável que lhes permite atender a demanda de miniaturização.
Sinal, Dados e Potência - Os conectores har-flex® PCB oferecem uma ampla gama de soluções de conexão para placas de circuito impresso, apresentando diversos números de designs e polos.
EXEMPLO DE APLICAÇÃO
O espaço do quadro de controle é dinheiro na fabricação de máquinas e plantas. Dependendo dos requisitos da aplicação do cliente e da densidade de acondicionamento das IOs, é bem comum reunir 50 ou mais módulos de IO. Então, rapidamente, fica claro que cada milímetro economizado na largura do módulo individual tem influência significativa no espaço economizado no quadro de comando.
WEB-SEMINAR GRATUITO
ABRAM AS CORTINAS PARA UMA NOVA ERA DE CONECTIVIDADE PCI
Aprenda sobre as soluções de ponta para a Indústria 4.0.
- Abram as cortinas: apresentação dos nossos novos produtos
- Menor, mais inteligente, mais robusto: o que os engenheiros de desenvolvimento de hoje esperam da conectividade PCI
- Entrando em uma nova era: com a experiência de milhões de aplicações aos conectores do futuro
Conector para PCI har-flex® Power
Além do har-flex® padrão com passo de 1,27 mm, a família de produtos har-flex® também oferece conectores com passo de 2,54 mm. O har-flex® Power foi projetado especificamente para a transmissão de altas correntes entre 18 A e 29 A
O número de polos flexíveis de 2 a 12 é possível devido ao conceito de fabricação modular. Além disso, os usuários podem escolher entre as versões de contato de potência SMT e THR. Os conectores para PCI har-flex® Power estão disponíveis no design reto e angular e podem ser usados em placas paralelas (mezanino), placas extensoras e configurações de placa mãe para placa filha.
Conector para PCI har-flex® Hybrid
Uma característica especial da família de conectores para PCI har-flex® e do conceito de fabricação modular é a combinação entre contatos de sinal e potência: o nascimento do har-flex® Hybrid. Isso possibilita soluções de conexão compactas e versáteis, as quais são ideais para sistemas PCI miniaturizados.
Os conectores har-flex® Hybrid estão disponíveis nas versões reto e angular e podem ser usados em placas paralelas (mezanino), placas extensoras e configurações de placa mãe para placa filha.
Conector para PCI har-flex® Signal
O conhecido conector para PCI har-flex® com o passo comprovado de 1,27 mm é ideal para aplicações industriais miniaturizadas. Número de polos de 6 até 100 em passos de 2, juntamente com ampla variedade de designs retos e angulares e versões conexão de cabo IDC resultam em uma variada gama de possibilidades. Os clientes podem implementar sistemas novos e menores sem prejudicar a robustez.
Versões personalizadas também são possíveis sob consulta. A tendência se afasta cada vez mais de soluções de rack padronizadas em direção a dispositivos modularizados, que requerem arranjos de PCI miniaturizados e personalizados.
Diversos números de polos, de 6 a 100 em todos os designs
Tanto as versões retas como angulares e também os conectores de cabo IDC estão disponíveis para todos os números de polos pares entre 6 e 100. Isso é possível devido a um conceito de fabricação modular inovador, redefinindo versões personalizadas como componentes padronizados. O uso do número de polos e design precisamente necessário permite a máxima flexibilidade no projeto do dispositivo e suporta a miniaturização dos dispositivos.
Prontos para a indústria: fixadores SMT e THR
Os conectores para PCI har-flex® estão disponíveis com fixadores SMT e THR. Fixadores aumentam a robustez dos conectores e reduzem o esforço sobre os contatos. A versão THR combina a estabilidade mecânica da tecnologia through-hole com as vantagens da moderna solda por refluxo. Isso torna a versão THR especialmente adequada para aplicações em que podem ocorrer altas forças transversais, tais como combinações de PCI retangulares e conexão cega.
Muitos ciclos de conexão e contatos confiáveis
A HARTING tem um alto padrão de precisão das molas de contato har-flex®, que recebem uma superfície de contato definida e de alta qualidade por meio de um processo de polimento especial. Esse processo resulta numa alta qualidade do ponto de contato. Em conjunto com o revestimento padrão para nível de desempenho 1 isso garante uma conexão elétrica confiável durante no mínimo 500 ciclos de conexão.
Manuseio seguro: travas e alívio de tensão
Conector para PCI har-flex® HD - Card Edge
Devido ao pequeno número de pontos de contato, os conectores HD-Card Edge podem ser usados em aplicações de alta velocidade com taxas de dados de até 25 Gbps. Número de polos de 20 até 140 e fixadores opcionais (SMT ou THR) permitem que o usuário adapte os conectores aos seus requisitos industriais individuais.
Alta velocidade de até 25 GBit/s
O HD-Card Edge está predestinado à transmissão de dados e, assim, completa a tríade "Sinal, Potência e Dados" dentro da família har-flex®.